WinCC/IndustrialX
Bereits mit den Basisfunktionen kann SIMATIC WinCC komfortabel projektiert
werden. Die Option WinCC/IndustrialX vereinfacht die Lösung einer
Visualisierungsaufgabe zusätzlich, denn mit IndustrialX können Sie
anwenderspezifiche Objekte standardisieren. Für einzelne Motoren, Pumpen,
Ventile, etc. benötigen Sie kein eigenes Darstellungsobjekt mehr - Sie
standardisieren einfach gleichartige Objekte. Wenn sich Funktionen und
Darstellungen mehrfach verwenden lassen, wird natürlich sofort das Engineering
kostengünstiger.
Nutzen
- Einfache Erstellung mit Projektierungsassistenten (Wizards)
- Schneller Einstieg durch Verwendung von Standards: ActiveX-Technik,
Erstellung mit Hilfe von Visual Basic
- Zentrale Erstellung und Änderung von gleichartigen Objektdarstellungen
(Typisierung) spart Zeit und Geld
- Projektierung intelligenter, Web-konformer, branchen- und
technologiespezifischer Objekte (grafische Darstellung und logische
Verarbeitung) mit Know-how-Schutz
- Vielseitig einsetzbar: in WinCC-Bildern und anderen
Windows-Applikationen (z.B. Internet Explorer, Excel)
|
IndustrialX nutzt die ActiveX-Technik für die Prozessvisualisierung.
Projektierungsassistenten (Wizards) unterstützen die einfache Erstellung eigener
Standarddarstellungen. IndustrialX-Controls können flexibel auf die
Erfordernisse in unterschiedlichsten Anwendungen zugeschnitten werden, z. B.
branchenspezifisch für Anwendungen in der Chemie, Glas- oder Papierherstellung.
IndustrialX bietet Code-Templates für die einfache Anbindung von
kundenspezifischen ActiveX-Controls an WinCCDatenquellen, die selbst für den
Einsatz auf Web Navigator Clients geeignet sind.

Einfach und schnell zu projektieren
Mit dem IndustrialX Control Designer erstellen Sie für gleichartige
Prozessobjekte – z.B. für mehrere Motoren – ein IndustrialX-Control, d.h. ein
spezielles ActiveX-Control für die Visualisierung dieser Prozessobjekte. Dabei
erfolgt die Anbindung der einzelnen Felder an die Einzeldaten eines Datensatzes
– z.B. Sollwert, Istwert, Temperatur und Betriebsart. Ist das
IndustrialX-Control fertig erstellt, können Sie es beliebig oft in Bilder
einbinden. Bei jeder Einbindung wird nur noch der Name des Datensatzes
vorgegeben. Zur Laufzeit arbeitet dann jede Einbindung des IndustrialX-Controls
automatisch mit den Daten des zugeordneten Datensatzes. Mit jeder Verwendung
eines IndustrialX-Control entfällt für Sie damit der Projektierungsaufwand für
die Anbindung der Einzeldaten.
Zentral ändern
IndustrialX-Controls, die bereits vielfach in Prozessbilder eingebaut sind,
können nachträglich einfach geändert werden. Eine solche Änderung wird zentral
vorgenommen und kann dabei sowohl die grafische Darstellung als auch die
Verarbeitungslogik betreffen. Sie wirkt sich auf alle verwendeten
IndustrialX-Controls dieses Typs in allen bereits projektierten Prozessbildern
aus. Wenn zum Beispiel in einer Anlage 47 Motoren vom selben Typ existieren, die
in 13 unterschiedlichen Prozessbildern mit IndustrialX-Controls visualisiert
werden, dann erfolgen Änderungen nur einmal zentral und sind an allen Stellen
wirksam. Damit erübrigen sich aufwändige und fehleranfällige Korrekturen an 47
Stellen!
Schnelle Verarbeitung, Know-how geschützt
IndustrialX-Controls bestehen aus kompiliertem Visual Basic Code, der eine hohe
Verarbeitungsgeschwindigkeit gewährleistet. Ihr technologisches Know-how, das
Sie in die Erstellung investieren, können Sie, wenn nötig, gegen Nachahmung
schützen, indem Sie die Quellcodes nicht mit der Applikation ausliefern.
|