WinCC/IndustrialDataBridge
Anbindung an Datenbanken und IT-Systeme
WinCC/IndustrialDataBridge verwendet Standardschnittstellen, um die
Automatisierungsebene (Controls) mit der IT-Welt zu verbinden und einen
Informationsfluss in beiden Richtungen sicherzustellen.
Beispiele für derartige
Schnittstellen sind im Bereich der Automatisierung OPC und in der IT-Welt
SQL-Datenbankschnittstellen. Systeme unterschiedlicher Hersteller können über
eine Vielzahl von Standardschnittstellen integriert werden. Die Konfiguration
erfolgt (ohne Programmierung) kostengünstig über eine Standardsoftware.
Typischerweise ist WinCC (oder andere SIMATIC-Produkte wie WinCC flexible) mit
seiner OPC DA-Serverschnittstelle die Datenquelle und eine externe Datenbank ist
das Datenziel. Darüber hinaus ist über den WinCC OLE-DB Provider auch ein
Zugriff auf die archivierten Meldungen und Prozesswerte in der WinCC-Datenbank
möglich. In Abhängigkeit des Datenvolumens werden Lizenzen mit 128, 512, 2k und
10K Tags angeboten.
Nutzen
- Verbindung der Automatisierungsebene mit der IT-Welt
- Integration von Systemen unterschiedlicher Hersteller über eine
Vielzahl von Standardschnittstellen (u.a. OPC, SQL, ODBC, OLE-DB,
Office-Formate)
- Einfache und damit kostengünstige Konfigurierung mit Standardsoftware
(ohne Programmierung)
- Performanter Datenaustausch zwischen mehreren Systemen gleichzeitig
|
Flexible Schaltstelle zwischen Applikationen
IndustrialDataBridge stellt eine Verbindung zwischen der Quell- und der
Zielschnittstelle her und überträgt die Daten
- in Abhängigkeit einer Wertänderung,
- nach Ablauf einer konfigurierbaren Zeit
- oder bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses
Über IndustrialDataBridge werden Daten zwischen Automatisierungssystemen
verschiedener Hersteller beispielsweise über OPC ausgetauscht. Durch die
Verbindung von OPC-Servern über die IndustrialDataBridge wird die Kommunikation
zwischen verschiedenen Geräten, Datenquellen und -zielen ermöglicht
- Kopplung von SCADA und Leitsystemen unterschiedlichster Hersteller über
die OPC-Schnittstelle
- Ablage von Prozessdaten in Office-Formaten, wie MS Excel oder MS Access
- Für die Betriebsdatenerfassung stehen als Datenziel SQL-Datenbanken zur
Verfügung. Die Daten können aus der Datenquelle entweder per OPC
ereignisgesteuert übertragen oder direkt aus der Steuerung gesendet werden.
- Mit einer Datenbank als Datenquelle können Rezepturen und Vorgabewerte
direkt in WinCC oder in eine Steuerung übertragen werden.
- Eine zyklische Datenarchivierung kann über die Datenquellen OPC Data
Access, WinAC ODK oder Send/Receive und das Datenziel SQL-Datenbanken
realisiert werden.

Abb. Anbindung an Datenbanken und IT-Systeme
Client Access Licenses (CAL)
Der direkte Zugriff auf aktuelle WinCC-Daten über OPC DA erfordert keine eigene
Lizenz.
Eine WinCC/CAL wird immer dann benötigt, wenn von einem beliebigen
Rechner, auf dem weder das WinCC Basissystem oder eine WinCC Option installiert
(und lizensiert) ist, über die Schnittstellen der Optionen WinCC/Connectivity
Pack und WinCC/IndustrialDataBridge auf WinCC Daten zugegriffen wird.
Die WinCC/CAL pro Processor License gibt Ihnen auf Wunsch sogar für eine
beliebige Anzahl von Rechnern in Ihrer Konfiguration den Zugriff über die
Schnittstellen des Connectivity Pack oder der IndustrialDataBridge auf einen
WinCC Rechner ("Processor") in Ihrer Anlagenkonfiguration frei.
|