English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
Audit
Central Archive Server (CAS)
ChangeControl
Connec­tivity Pack
Data­Monitor
DowntimeMonitor
IndustrialData­Bridge
IndustrialX
ODK
ProAgent
ProcessMonitor
Redundancy
Server
User Archives
Web Navigator
SIMATIC Batch
SIMATIC Logon
SIMATIC Maintenance Station
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC WinCC Optionen

Schneiden Sie SIMATIC WinCC individuell auf Ihre Bedürfnisse zu. WinCC-Optionen stehen für eine Vielzahl sinnvoller Erweiterungen des WinCC-Basissystems zur Verfügung und können frei nach Ihren Anforderungen kombiniert werden.
Als Produkte von Siemens Automation & Drives werden WinCC Optionen von der Fachberatung und der zentralen Hotline betreut.

Auf dieser Seite:

Optionen für skalierbare Anlagenkonfigurationen
Optionen zur Erhöhung der Verfügbarkeit
Optionen für Plant Intelligence
Optionen für SCADA-Erweiterungen
Optionen für Rückverfolgbarkeit und Validierung
Optionen für Batch-Prozesse
Optionen für Systemerweiterungen

 

Optionen für skalierbare Anlagenkonfigurationen

WinCC/Server
dient zum Ausbau einer Einplatzlösung zu einem Client-/Server-System mit bis zu 12 WinCC-Servern und je 32 Clients. In einem verteilten System kann die Applikation funktional oder nach Anlagenbereichen verteilt werden.
mehr
WinCC/Central Archive Server
für den Aufbau einer skalierbaren, zentralen Prozessdatenarchivierung mit bis zu 120.000 Archivvariablen auf Basis des MS SQL Servers 2005
mehr
WinCC/Web Navigator
bietet die Möglichkeit, die Anlage über das Internet / Intranet zu bedienen und zu beobachten, ohne dass Änderungen am WinCC-Projekt notwendig sind. Thin-Client-Lösungen lassen neben PCs sogar den Einsatz robuster Vorort-Geräte und mobiler PDAs zu
mehr

 
Optionen zur Erhöhung der Verfügbarkeit

WinCC/Redundancy
erhöht die Systemverfügbarkeit durch redundante WinCC-Stationen oder Server, die sich gegenseitig überwachen, die Bedienbarkeit der Anlage sicher stellen und eine lückenlose Datenerfassung ermöglichen.
mehr
WinCC/ProAgent
ermöglicht die gezielte Prozessdiagnose bei Maschinen und Anlagen. Durch die Integration in die Welt der SIMATIC Prozessdiagnose bietet ProAgent eine durchgängige Lösung auf Basis von STEP 7, den Engineering Tools sowie den S7-Steuerungssystemen.
mehr
SIMATIC Maintenance Station
ermöglicht ein anlagennahes Asset-Management durch Visualisierung instandhaltungsrelevanter Signale und Meldungen aller angeschlossenen Steuerungskomponenten, Schaltgeräte, Antriebe etc. einer Anlage.
mehr

 
Optionen für Plant Intelligence

WinCC/DataMonitor
dient zur Anzeige und Auswertung von aktuellen Prozesszuständen und historischen Daten auf beliebigen Office-PCs mit internetfähigen Stan­dard­werkzeugen
mehr
WinCC/Connectivity Pack und WinCC/Connectivity Station
ermöglicht anderen Applikationen den Zugriff auf die WinCC-Archive über OPC HDA bzw. OLE-DB, sowie Weiterleiten und Quittieren von Meldungen über OPC A&E..
mehr
WinCC/IndustrialDataBridge
unterstützt die Anbindung externer Datenbanken, Office-Applikationen und IT-Systeme über OLE-DB und OPC DA mit Hilfe einer parametrierbaren Stan­dard­software.
mehr
WinCC/ProcessMonitor
dient der Online-Qualitätsanalyse und Produktionsoptimierung durch Aggregation, Aufbereitung und Speicherung von Meldungen und Prozess­wertverläufen
mehr
WinCC/DowntimeMonitor
erfasst und analysiert Stillstandszeiten in maschinen- oder linienorientierten Fertigungsanlagen, um daraus Key Performance Indicators einer Pro­duk­tions­einrichtung ableiten zu können.
mehr

 
Optionen für SCADA Erweiterungen

WinCC/User Archives
unterstützt die Nutzung von Anwenderarchiven, in denen Datensätze abge­legt und als Rezepte bzw. Chargendaten zwischen WinCC und der Steue­rung ausgetauscht werden können.
mehr

 
Optionen für Rückverfolgbarkeit und Validierung

WinCC/Audit
dient der Überwachung von Bediener-Aktivitäten im Runtime-Betrieb wie auch zur Aufzeichnung von Projektänderungen während der Engineering-Phase durch Audit Trails und Projektversionierung.
mehr
WinCC/ChangeControl
ist ein Subset von WinCC Audit und protokolliert und versioniert Änderungen eines WinCC Projektes während des Engineerings.
mehr
SIMATIC Logon
erlaubt eine zentrale, anlagenweite Benutzerverwaltung, die sich in das Windows User Management integriert und eine Reihe von Sicherheits­mechanismen auf Administrator und Anwender-Ebene zur Verfügung stellt. Ab WinCC V7 ist SIMATIC Logon Teil des WinCC Basissystems.
mehr

 
Optionen für Batch Prozesse

SIMATIC BATCH for WinCC
ermöglicht für verfahrenstechnische Anwendungen eine Chargensteuerung und -überwachung auf Basis von BATCH-Rezepturen. SIMATIC Batch (for WinCC) basiert auf Produkten aus dem Spektrum von SIMATIC Batch und ist für Ein- oder Mehrplatzlösungen erhältlich
mehr

 
Optionen für Systemerweiterungen

WinCC/IndustrialX
nutzt die ActiveX-Technik für die Prozeßvisualisierung. Projektierungs­assistenten (Wizards) erleichtern die Erstellung eigener Standard­darstellungen.
mehr
WinCC/ODK (Open Development Kit)
beschreibt offen gelegte Programmierschnittstellen, mit deren Hilfe Sie Zugriff auf Daten und Funktionen des WinCC-Projektierungs- und Runtime-Systems erhalten und sogar eigene Anwendungen erstellen können.
mehr
Mehr Informationen:
PDF Download "Simatic WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Gesamtdarstellung PDF file ca. 4 MB
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen