English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
Audit
Central Archive Server (CAS)
ChangeControl
Connec­tivity Pack
Data­Monitor
DowntimeMonitor
IndustrialData­Bridge
IndustrialX
ODK
ProAgent
ProcessMonitor
Redundancy
Server
User Archives
Web Navigator
SIMATIC Batch
SIMATIC Logon
SIMATIC Maintenance Station
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

WinCC/DataMonitor
Prozesse visualisieren, Daten analysieren und verteilen

Auf dieser Seite

Übersicht
WinCC/DataMonitor WebCenter Demo

Übersicht

Der WinCC/DataMonitor ist eine wichtige Komponente für Plant-Intelligence-Anwendungen in Verbindung mit dem Prozessvisualisierungssystem SIMATIC WinCC.
Der DataMonitor dient dabei zur Anzeige, Analyse, Auswertung und Verteilung von aktuellen Prozesszuständen sowie historischen Daten und Meldungen aus der Prozessdatenbank. Mit dem DataMonitor können somit WinCC-Prozessdaten übers Web allen Funktionsebenen eines Unternehmens zur Verfügung gestellt werden.

Nutzen
  • Anzeige und Analyse von aktuellen Prozesszuständen und historischen Daten auf Office-Rechnern mit Standardwerkzeugen wie dem MS Internet Explorer oder MS Excel
  • Kein zusätzlicher Projektierungsaufwand, da Bilder aus dem WinCC-Projekt direkt verwendet werden können
  • Auswertung über zentral administrierte Vorlagen für detaillierte Analysen der Unternehmensprozesse (z.B. Reports, Statistiken)
  • Erzeugung ereignis- oder zeitgesteuerter Berichte und Reports
  • Informationen aus dem Prozess können zur Laufzeit individuell online zusammengestellt (Informationsportal) und per E-Mail an unterschiedliche Personen verteilt werden.
  • Benutzerverwaltung mit Benutzergruppen und individuellen Zugriffsberechtigungen (Lesen, Schreiben und Erstellen von WebCenter-Seiten)

Leistungsfähige Werkzeuge für die Darstellung und Auswertung aktueller Prozesszustände und historischer Daten (Messwerte, Meldungen, Anwenderdaten) aus der Prozessdatenbank ermöglichen die Produktion effizient zu überwachen und zu analysieren sowie Berichte bzw. Reports zu erstellen und sie an die betroffenen Personen zu verteilen.
Zur Anzeige kann ein DataMonitor-Client auf beliebigen Office-PCs eingerichtet werden. Der Datenprovider, ein WinCC/Web Navigator- oder ein WinCC/DataMonitor-Server ist auf jedem WinCC-Einplatzsystem, -Server oder -Client installierbar.

Der DataMonitor und seine Werkzeuge
Zur Visualisierung und Auswertung bietet Ihnen WinCC/DataMonitor
eine Reihe von internetfähigen Werkzeugen, die alle gängigen Sicherheitsmechanismen wie Login/Password, Firewalls, Verschlüsselung etc. unterstützen:

  • Process Screens
    Reines Beobachten (view only) über WinCC Prozessbilder
  • Trends & Alarms
    Anzeige und Analyse von archivierten Prozesswerten und Meldungen in Kurven oder Tabellenform.
  • Excel Workbooks
    Anzeige von archivierten Prozesswerten in einer Excel-Tabelle zur Auswertung und Ablage im Web oder als Druckvorlage für Berichte.
  • Published Reports
    Erzeugung zeit- und ereignisgesteuerter Berichte und Reports im Excel-Format oder als PDF-Datei.
  • WebCenter
    Zentrales Informationsportal für den Zugriff auf WinCC Daten
    über benutzerspezifische Sichten, übersichtliche WebCenter-Seiten durch Benutzergruppen mit individuellen Benzutzerrechten für das Lesen, Schreiben und Erstellen von WebCenter-Seiten.

Process screens
Die Funktion Process Screens dient zum reinen Beobachten und Navigieren über WinCC-Prozessbilder mit dem MS Internet Explorer als so genannter "View-Only-Client" mit einstellbarem Cursor. Dabei nutzt der WinCC/DataMonitor die gleichen Mechanismen wie der WinCC/Web Navigator, beispielsweise für die Kommunikation, Verwaltung der Benutzer und Anzeige der Bilder.

Trends and Alarms
Trends and Alarms ist ein Werkzeug zur Anzeige und Analyse von archivierten WinCC-Prozesswerten und -Meldungen. Vordefinierte Webseiten enthalten bereits die Anzeigen für die Prozesswerttabelle, die zugehörigen Trenddarstellungen, die Alarmtabelle und die Hitliste der Alarme mit zugehörigen Bedienfunktionen. Ebenfalls enthalten sind die in WinCC verfügbaren Statistikfunktionen für Prozesswertverläufe und Meldungen (z.B. Durchschnitt, Standardabweichung, Varianz). Tabellen müssen nur noch mit den gewünschten WinCC-Archivdaten (Messwerte oder Meldungen) verknüpft werden. Selektierte Daten können auf Wunsch in eine Datei im CSV-Format exportiert und später weiter bearbeitet (z.B. verdichtet) werden.

Excel Workbooks
Die Excel Workbooks sind ein Protokollierwerkzeug für die Anzeige von Meldungen und aktuellen oder archivierten Prozesswerten in einer Excel-Tabelle. Die Daten können anschließend mit den Mitteln von Excel ausgewertet und auch grafisch aufbereitet und über einen komfortablen Wizard zu einem Report zusammengefasst werden. Einmal erstellte Excel-Arbeitsmappen können publiziert und damit für das Intra-/Internet bereitgestellt oder als Vorlage für automatisch über Published Reports zu erstellende Berichte verwendet werden. Berichte können auch offline erstellt und als benutzerspezifische Auswertung lokal abgelegt werden.

 

Published Reports
Published Reports erzeugen automatisiert Druckaufträge aus WinCC-Berichten und vorbereiteten Excel Workbooks. Die Reports werden entweder zeit- (z.B. bei Schichtende) oder ereignisgesteuert (z.B. bei Änderung einer WinCCVariable) angestoßen und gegebenenfalls per E-Mail verteilt.
Dabei wird ein mit Excel erstellter Bericht als xls-Datei abgelegt, sein mit dem WinCC Report Designer erzeugtes Pendant als pdf-Datei gespeichert. Die Berichte können anschließend weiter bearbeitet werden.


Abb.: Published Reports: Vorgehensweise beim Erstellen von Reports bzw. Berichten

WebCenter
Das WebCenter ist das zentrale Informationsportal für den Zugriff auf WinCC-Daten über das Intra- oder Internet.
Anwender mit entsprechenden Benutzerrechten können dort WinCC-Prozessdaten, -Meldungen und -Prozessbilder zu beliebigen Bildschirmansichten für unterschiedliche Personengruppen zusammenstellen. Mittels dieser Ansichten können WinCC-Daten über absolute oder relative Zeiträume verglichen, analysiert, ausgewertet und wenn nötig auch exportiert werden. Bei der Analyse von historischen Daten ist auch das Verbinden bzw. Trennen von ausgelagerten Archiven per Bedienung möglich.
Der Benutzer kann in einer WebCenter-Seite aus WebParts eigene Bildschirmansichten konfigurieren und speichern. WebParts sind Prozesswerttabellen, Trends, Statistikanzeigen, Timesteps (zur übersichtlichen Darstellung vorverdichteter Werte), Alarmtabellen (inkl. Hitliste) sowie eine Graphik-, Link- und Favoritenanzeige. WinCC-Prozessbilder können ohne Installationsaufwand mit dem WebPart "ProcessScreens" in das WebCenter integriert werden.
Dadurch können unterschiedliche Informationen aus der Anlage in verständlicher Form für verschiedene Funktionsbereiche eines Unternehmens generiert werden, beispielsweise für die Qualitätssicherung (z.B. Tabellen und Trenddiagramme mit Kennzahlen), den Anlagenbetreiber (z.B. Kreisdiagramme mit Stückzahlzählern) oder das Servicepersonal (z.B. Trends mit Temperaturverläufen).


Abb. Webcenter: Beispiel für ein Informationsportal
 

Lizenzierung nach Wahl
Die Lizenzierung erfolgt Server-basiert, wird also am Web Navigator- oder an einem DataMonitor-Server vorgenommen. Je nach gewählter Lizenz enthält das DataMonitor-Software- Paket zum DataMonitor-Server jeweils 1, 3, 10, 25 oder 50 Client-Lizenzen. Die Anzahl der Client-Lizenzen beschreibt die maximale Anzahl der gleichzeitig aktiven Clients, wobei prinzipiell beliebig viele Clients angeschlossen sein können. Für die Hochrüstung der Anzahl der gleichzeitig aktiven Clients werden Powerpacks angeboten.

DataMonitor Webcenter Demo Projekt

Erleben Sie Plant Intelligence Funktionalität live über das Internet durch den direkten Zugriff auf das DataMonitor Webcenter unsereres WinCC Demo-Projektes. Ohne zusätzliche Software-Installationen können Sie bestehende WebCenter-Seiten betrachten oder auch selbst aus WebParts erzeugen.
Starten des Beispiel Projektes
Wählen Sie die gewünschte Sprachversion und Passwordkombination.

Deutsche Version Login: DMUser
Password: Data&Pass
English Version Login: DMUser
Password: Data&Pass

Bitte beachten Sie die Groß/und Kleinschreibung.
Der Server lässt (gleichzeitig) nur 50 Clients zu - probieren Sie es also gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nochmals!
 

Mehr Informationen:
PDF Download "SIMATIC WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Gesamtdarstellung PDF file ca. 2,9 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen