English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
Audit
Central Archive Server (CAS)
ChangeControl
Connec­tivity Pack
Data­Monitor
DowntimeMonitor
IndustrialData­Bridge
IndustrialX
ODK
ProAgent
ProcessMonitor
Redundancy
Server
User Archives
Web Navigator
SIMATIC Batch
SIMATIC Logon
SIMATIC Maintenance Station
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

WinCC/Central Archive Server
Zentrale Prozessdatenarchivierung

Zentrale Datenverwaltung, sichere und hochperformante Archivierung langzeit­relevanter Daten und zentrale Backup- Mechanismen sind die Basis einer Archivserver-Lösung. Integration in die SCADA-Welt, Datenschnittstellen für den Zugriff auf die archivierten Daten, sowie Analysemöglichkeiten sind die dazuge­hörigen Bestandteile.
Hierfür wurde die Option CentralArchiveServer (CAS) konzipiert, mit der die Archivdaten aller im System vorhandenen Server auf einen, optional redun­danten, zentralen Archivserver (CAS) ausgelagert und verwaltet werden können. Durch die Integration des CAS in die WinCC-Welt bleiben die Daten für die WinCC-Clients wie auch über die WinCC Standard- Schnittstellen weiterhin verfügbar.
Zur Erhöhung der Verfügbarkeit kann der WinCC/CAS redundant ausgelegt werden. Zusätzlich ist der Einsatz eines RAID Systemes am CAS möglich.

Nutzen
  • Zentrale, hochperformante, optional redundante Archivierung von Meldungen, Prozesswerten und Reportausgaben (emf)
  • Integriertes Backupsystem für die Archivdaten
  • Unternehmensweite Informationsdrehscheibe mit transparentem Zugriff über WinCC Clients, den WinCC/DataMonitor und die offenen Schnittstellen in WinCC/ConnectivityPack bzw. WinCC/Connectivity- Station
  • Integrierter Webviewer zur Datenanalyse im MS Internet Explorer

Funktion
Sowohl Prozesswert- als auch Meldearchive werden auf den einzelnen WinCC-Servern angelegt und nach Abschluß einzelner Datenbanksegmente auf den CAS übertragen und dort gesichert, verdichtet und archiviert. Zur Langzeit­archivierung von Reports werden die erstellten emf-Dateien auf den CAS ausgelagert und ebenfalls in der Datenbank abgelegt. Durch "Store&Forward" werden auch bei Netzwerkunterbrechungen zwischen dem WinCC Server und dem CAS die Daten sicher übertragen, sobald das Netzwerk wieder funktions­fähig ist. Zusätzlich können auch Daten von beliebigen OPC DA Servern oder aus externen Datenbanken auf dem WinCC/CAS archiviert werden. Der WinCC/CAS wird damit zur unternehmensweiten Informations­drehscheibe, über welche die zentral erfassten Daten an die Produktions- und Unter­nehmens­leitebene MES/ERP weitergeleitet werden können.
Zugriffsberechtigungen für Daten des zentralen Archivservers werden dabei über die WinCC-Benutzerverwaltung eingestellt.


Abb. Zentraler Archivserver mit abgesetzten Datenbanken und OPC Servern

Für die Anzeige und Analyse ist der Datenzugriff transparent über den WinCC Client bzw. die Option WinCC/DataMonitor- Client möglich. Dabei ist es unerheblich, ob die Daten sich noch auf dem WinCC Server oder bereits auf dem CAS befinden. Für die Anzeige (z.B. im WinCC Online Trend oder WinCC Alarm Control) werden die Daten für den selektierten Zeitbereich automatisch richtig geliefert. Die auf dem CAS gespeicherten Daten sind darüber hinaus aber auch über den im Optionspaket enthaltenen "StoragePlus Webviewer" mit Hilfe des MS Internet Explorers sichtbar. Dieser bietet Sichten auf Alarm­tabellen, Hitlisten, Prozesswerte als Trend oder Tabelle und WinCC Reports.
Auf die Daten des verteilten WinCCSystems kann darüber hinaus über die bekannten Schnittstellen (OPC DA, OPC HDA, OPC A&E, OPC (historical) A&E und OLE-DB) der Option WinCC/ ConnectivityPack bzw. WinCC/Connectivity Station zugegriffen werden. Somit können die im CAS gespeicherten Daten ideal an überlagerte Systeme weitergegeben bzw. für Analysezwecke genutzt werden.

Lizenzen
Die Option WinCC/CentralArchiveServer (CAS) beinhaltet alle Lizenzen für einen zentralen Archivserver mit bis zu 1500 Archivvariablen. Fallen im Verlauf des Projektes höhere Mengengerüste an, so kann die Anzahl der nutzbaren Archivvariablen über Archive Powerpacks additiv um 1.500, 5.000, 10.000, 30.000 oder 80.000 Archivvariablen auf maximal 120.000 Archivvariablen hochgerüstet werden.

Mehr Informationen:
PDF Download "Simatic WinCC-Prozessvisualisierung mit Plant intelligence"
Download der Broschüre PDF file ca. 2,9 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen