Historian CONNECT ALARM:
Alarm Interface für SIMATIC IT Historian
|
| Beim Einsatz von SIMATIC IT Historian zur Langzeitarchivierung und
Auswertung von Meldungen wird oft gefordert, Meldungen von WinCC Systemen,
von WinCC flexible RT Systemen oder von SIMATIC Panels zu übernehmen. Mit
dem WinCC AddOn Historian CONNECT ALARM als Alarm Interface können all diese
Datenquellen angebunden werden. |

Abb.:Vertikale Integration mit Historian CONNECT ALARM
|
Funktion
- Ankopplung an WinCC Systeme
Es können verschiedene,auch redundante, WinCC Stationen als Quelle der
Meldungen benutzt werden. Dabei wird sowohl WinCC Version 5, also auch
WinCC Version 6 unterstützt. Auf jedem WinCC System wird ein Agent
installiert, der die Meldungen dort erfasst und per TCP/IP an das
Historian Connect Alarm Interface schickt. Die Zuordnung der WinCC
Meldespalten zu den Meldespalten des SIMATIC IT Alarm Filters kann vom
Anwender frei konfiguriert werden.
- Ankopplung an WinCC flexible Systeme
Neben WinCC flexible RT Systemen sind auch viele SIMATIC Panels in der
Lage, ihre Meldungen in einem CSV- Archiv zu speichern. Die Dateien
werden dann z.B. zyklisch oder am Chargenende über ein Ethernetnetzwerk
auf einen Rechner mit dem Historian Connect Alarm Interface kopiert. Das
Alarm Interface liest die Meldungen aus den CSV-Dateien und trägt sie in
den SIMATIC IT Historian ein. Die Zuordnung der WinCC flexible
Meldespalten zu den Meldespalten des SIMATIC IT Alarm Filters kann vom
Anwender frei konfiguriert werden.
|
Weitere Informationen:
|