English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
Anwendungs-
bereich
Basisfunktionen
Projektierung
Skalierbarkeit
Offenheit
Plant Intelligence
FDA Konformität
System-
anforderungen
Produkte
WinCC Optionen
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

Offenheit bei SIMATIC WinCC-
Nutzen von Standards für einfache Integration

SIMATIC WinCC steht seit jeher für größtmögliche Offenheit und Integrationsfähigkeit, weil es konsequent auf Standard-Technologien und Softwarewerkzeuge setzt. 

Auf dieser Seite:

Betriebssysteme und Datenbanken
Integrationsplattform
Scripting
Kommunikation


Betriebssysteme und Datenbanken

MS Windows
Schon seit der ersten Version setzt SIMATIC WinCC konsequent auf den Marktführer im Bereich der Betriebssysteme.
Ob Microsoft Windows 2003 Server, Windows XP oder Windows Vista, für Sie bedeutet das letztendlich Investitionssicherheit, denn Sie können Innovationen beim Betriebssystem problemlos folgen.

MS SQL Server
Bereits ins WinCC-Basissystem integriert ist der MS SQL Server 2005 SP2- Echtzeitverhalten, Performance und 512 Archivvariablen inklusive.
Powerpacks für bis zu 120.000 Archivvariablen lassen höhere Mengengerüste zu und unterstützen somit den Ausbau zu einem zentralen Archivserver, der auch andere Daten aus der Produktion über längere Zeiträume archivieren und Auswert­werkzeugen zur Verfügung stellen kann.
Über offene Schnittstellen haben Sie auch die Möglichkeit, Archivdaten jederzeit mit beliebigen externen Werkzeugen weiter zu bearbeiten.

Integrationsplattform

Die Integration von Controls erleichtert einerseits die Projektierung durch Verwendung von vorgefertigten Elementen, die lediglich eingebunden werden müssen und eröffnet andererseits die Möglichkeit, Branchen und Technologie-Know-how in gekapselten Elementen zu schützen und beliebig oft mit unterschiedlichen Parametern einzusetzen.
Ready-to-use controls bei WinCC V7
  WinCC unterstützt neben der Einbindung von ActiveX-Controls mit dem neuen WinCC Media Control als .NET Container die Integration benutzerspezifischer XAML und .NET Controls. Als Option zu WinCC wird das Paket WinCC/IndustrialX angeboten, das zahlreiche zusätzliche ActiveX-Elemente und ein Entwicklungs-Toolset mit Visual Basic Templates zur einfachen Erstellung von ActiveXControls enthält.

  weitere Informationen zu WinCC/IndustrialX

 

Scripting

Visual Basic for Applications (VBA)
Für individuelle Anpassungen und Erweiterungen des Projektierungs­werkzeugs wurde bei WinCC VBA in den WinCC Graphics Designer integriert – die komfortable Standardumgebung für applikations­spezifische Erweiterungen (inkl. Debugging). Das bei vielen Projekteuren und Anwendern verfügbare Visual Basic-Wissen kann so wirkungsvoll genutzt werden.
Und außerdem: eigene Standards für immer wiederkehrende Engineering­aufgaben sparen Zeit und Kosten! Definieren Sie also nach Belieben eigene Menüeinträge oder Schnell­konfigurations­dialoge für anwender­spezifische Objekte

VBScript oder ANSI-C
Im Normalfall erfolgt die Projektierung von Bildern, Verknüpfungen und dynamischen Abläufen über einfache Dialoge. Wenn nötig, können auch Skripte in VBScript oder ANSI-C programmiert werden - beispielsweise zur Umrechnung von Werten, zur Formulierung der Bedingungen für den Start eines Berichtes oder für die Erzeugung individueller Meldungen
Für VBScript gibt es einen eigenen, komfortablen Editor mit Debugging-Unterstützung. Die Skripte selbst haben Zugriff auf die Eigenschaften aller WinCC-Grafikobjekte, auf Controls und auf das Objektmodell von WinCC sowie auf Anwendungen anderer Hersteller.

Offene Programmierschnittstellen - C-API
Die WinCC-Funktionsmodule sind über API-Schnittstellen offen gelegt, die den Zugriff auf Daten und Funktionen des Projektierungs- und des Laufzeitsystems erlauben. Damit können Sie WinCC-Projektierungs- und Runtimefunktionen in Ihren Skripts nutzen oder sogar eigenständige Applikationen mit direktem Zugriff auf WinCC entwickeln. Die Schnittstellen sind als C-Application Programming Interface (C-API) ausgelegt. Mit dem WinCC/Open Development Kit (ODK) erhalten Sie das gesamte Rüstzeug für den Zugang zu den Programmier­schnittstellen.

weitere Informationen zu WinCC/ODK

 

Kommunikation

OPC - OLE for Process Control
Mit OPC wird ein einheitliches Verfahren definiert, über das Windows basierte Applikationen Zugriff auf Prozessdaten haben. Dadurch lassen sich Geräte und Applikationen unterschiedlicher Hersteller einfacher kombinieren.
Als OPC DA-Client kann sich WinCC lokal oder über das Netz bei unterlagerten Steuerungen für aktuelle Prozessdaten anmelden und bekommt diese dann über den zugeordneten OPC DA-Server zyklisch zugeschickt.
Umgekehrt kann der WinCC OPC DA-Server anderen OPC-kompatiblen Applikationen wie z.B. MS Excel aktuelle Prozessdaten zur Weiterbearbeitung zur Verfügung stellen.
Mit OPC XML DA ist das sogar plattformübergreifend für unterschiedliche Betriebssysteme über das Web zwischen WinCC und Office-Anwendungen, ERP/PPS-Systemen (z.B. SAP/R3) oder Business-to-Business-Portalen möglich 
Den Zugriff auf WinCC-Archivdaten können Sie über OPC HDA (Historical Data Access) oder über WinCC OLE-DB Provider mit Hilfe von Microsoft DTSX-Packages realisieren.
Mit den WinCC Optionen Connectivity Pack und Connectivity Station kann über OPC A&E auch auf historische Alarme zugegriffen werden.
WinCC-Meldungen werden bei OPC A&E (Alarm & Events) als Alarm abge­bildet und samt aller Prozess­begleit­werte an beliebige Abonnenten in der Produktions- oder Unternehmens­leitebene weitergeleitet.
OPC A&E und OPC HDA sind Bestandteil der Option WinCC/Connectivity Pack.

weitere Informationen zu WinCC/Connectivity Pack

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen