English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
Highlights
Engineering SW
Runtime SW
Part of TIA
FDA Konformität
Mehrsprachigkeit
System-
anforderungen
Produkte
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC WinCC flexible
Runtime- Software

Auf dieser Seite:
Funktionsüberblick
Bediensystem
Melde- und Protokollsystem
Userverwaltung
 

Funktionsüberblick

Die Funktionalität des Runtime-Moduls von WinCC flexible ist abhängig vom Zielsystem. Das Runtime Modul ist im Lieferumfang der SIMATIC HMI-Bediengeräte enthalten. Die Funktionalität kann über Optionen erweitert werden.
Einige Optionen sind nur für Panels ab einer bestimmten Klasse verfügbar, andere sind zum Teil sogar schon integriert.

Als eigenständiges Produkt bietet SIMATIC WinCC flexible Runtime alle Möglichkeiten zum Bedienen und Beobachten auf einer PC-Plattform:

  • Funktionalität der Runtime Basissoftware
    • Bedienfunktionen
    • Grafik- und Kurvendarstellungen
    • Meldesystem
    • Protokollsystem
  • Funktionalität der Runtime Optionen
    • Archivierung
    • Rezepturverwaltung
    • OPC-Kommunikation
    • Sm@rt-Client-/Server-Konzepte
    • Service & Diagnose über das Web
    • Protokollierung und Rückverfolgbarkeit von Bedienaktionen
    • Prozessfehlerdiagnose

Durch die individuell skalierbare Systemfunktionalität bezahlen Sie bei WinCC flexible exakt die Funktionalität, die Sie zur Lösung der aktuellen HMI-Aufgabe benötigen. Die Runtime-Funktionalität können Sie übrigens jederzeit durch Visual Basic Skripte erweitern.

 

Screenshot: Anlagenschaubild  unter WinCC flexible Runtime

Bediensystem

Die Visualisierung bei WinCC flexible erfolgt über eine Windows-konforme Bedienoberfläche, die sich aus parametrierbaren Bildobjekten sowie technologischen Bildbausteinen zusammensetzt:

  • Statische Texte und Grafiken (Vektorgrafik)
  • Grafikanzeigen für verschiedene Standard-Grafikformate (z.B. bmp, jpg, wmf)
  • Schaltflächen und Schalter für die Prozessbedienung
  • Datum-/Uhrzeitfelder
  • Numerische und alphanumerische Ein-/Ausgabefelder
  • Symbolische und grafische Ein-/Ausgabefelder
  • Dynamisierbare Grafiken aus der SIMATIC HMI Symbol Library
  • Balkengrafik, Analoganzeige, Schieberegler
  • Kurvengrafik mit Blätter- und Zoomfunktion sowie Leselinie
  • Meldeanzeigen mit Bedienelementen
  • Technologische Bildbausteine, erstellt aus den Basisobjekten des Systems
Screenshot eines Runtime Bildschirms aus einer Applikation der Fa. SMS Automation
 

Melde- und Protokollsystem

Alarme und Meldungen

Meldungen können bei WinCC flexible auf drei Arten gebildet werden:

  • Bitmeldungen
  • Analogmeldungen
  • Meldungen über Telegramm-Meldeverfahren Alarm S bei SIMATIC S7

Über frei definierbare Meldeklassen kann das Quittierverhalten und die Darstellung der Meldeereignisse festgelegt werden.

Protokolle/Berichte

Protokolle bzw. Berichte können bei WinCC flexible zeit- oder ereignisgesteuert ausgegeben werden. Das Layout kann dabei frei gestaltet werden.

Userverwaltung

Bereits im Basissystem wird ein Zugriffsschutz gewährleistet, der bewirkt, dass nur autorisierte Personen Zugriff im Rahmen ihrer Verantwortung am Bediengerät haben. Jeder Benutzer wird dabei einer Benutzergruppe mit definierten Funktionsrechten zugeordnet.
Damit wird verhindert, dass nicht autorisierte Benutzer z.B. unerlaubt Rezepturen verändern oder Prozessschritte starten können.
Die Zwei-Komponenten-Autorisierung mit Benutzername und Kennwort (Passwort), die Passwortalterung (damit die Passwörter regelmäßig erneuert werden), das Sperren von Benutzern durch den Administrator und das automatische Logout bei längerer Inaktivität des Benutzers sind weitere Systemfunktionen, die für hohe Qualitätsstandards in der Produktion sorgen.

 

 
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen