English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
Highlights
Engineering SW
Runtime SW
Part of TIA
FDA Konformität
Mehrsprachigkeit
System-
anforderungen
Produkte
WinCC flexible Optionen
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

WinCC flexible Systemanforderungen

Auf dieser Seite:
WinCC flexible Engineering SW
WinCC flexible Runtime SW
 

 

WinCC flexible Engineering SW

Betriebssystem:
Windows 2000 SP4, Windows XP Professional SP1/SP2,

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
Prozessor* Pentium IV
1,4 GHz
Pentium IV
2,0 GHz
Arbeitsspeicher 512 MB 1024 MB
Grafiikkarte SVGA, 16 MB
1024 x 768
SXGA, 32 MB
1280 x 1024
freier HD-Speicher 1,5 GB >1,5GB
CD/R bzw. DVD/R
Laufwerk
ja ja
Floppy-Laufwerk ja ja

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.
 

   

WinCC flexible Runtime SW

Betriebssystem:
Windows 2000 SP4, Windows XP Professional SP1/SP2

Hardwareanforderungen:

Kategorie Minimum empfohlen
Prozessor Pentium II
233 MHz
Pentium III
500 MHz
Arbeitsspeicher 128 MB 256 MB
Grafiikkarte VGA, 4 MB
640 x 480
SVGA, 16 MB
1024 x 768
freier HD-Speicher 100 MB >256 MB
CD/R bzw. DVD/R
Laufwerk
ja ja
Floppy-Laufwerk ja ja

* Die Angaben beziehen sich auf INTEL Prozessoren, kompatible AMD-Systeme vergleichbarer Leistung können ebenfalls genutzt werden.
 

   
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen