WinCC
flexible Engineering SW
SIMATIC WinCC flexible steht in mehreren nach Preis und Leistung abgestuften
Varianten zur Verfügung, die aufeinander aufbauen und optimal auf die
einzelnen Klassen von Bediengeräten zugeschnitten sind. Dabei umfasst das
größere Softwarepaket jeweils die Projektierungsmöglichkeiten des
kleineren Paketes.
- SIMATIC WinCC flexible Micro
- Micro Panels: TP 170micro, TP177micro, OP 73micro
- SIMATIC WinCC flexible
Compact
- Wie WinCC flexible Micro und
zusätzlich
- Panels 70er Serie: OP 73, OP 77A/B
- Panels 170er Serie TP/OP 170, TP 177A, TP/OP 177B
- Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
- C7 Geräte: C7-635, C7-636
- SIMATIC WinCC flexible Standard
- Wie WinCC flexible Compact und
zusätzlich
- Panels 270er Serie: TP/OP
270
- Mobile Panel 277
- Multi Panels 270er/370er Serie:
MP 270B, MP 277, MP 370
- SIMATIC WinCC flexible
Advanced
- Wie WinCC flexible Standard und
zusätzlich
- Panel PCs und Standard PCs



WinCC flexible Runtime SW
Die Runtimesoftware ist bei den SIMATIC HMI-Bediengeräten an Bord und
erlaubt je nach Hardwareausstattung des Gerätes unterschiedliche
HMI-Funktionalität und Mengengerüste.
Für PC-Plattformen können Sie
WinCC flexible Runtime einsetzen, abgestuft nach der Anzahl der verwendeten
PowerTags:
- 128 PowerTags
- 512 PowerTags
- 2048 PowerTags
Als PowerTags werden ausschließlich Variablen gezählt, die eine
Prozessverbindung zur Steuerung besitzen. Darüber hinaus stehen Variablen
ohne Prozessanbindung, konstante Grenzwerte von Variablen sowie Meldungen
(bis zu 4.000 Meldungen) als zusätzliche Systemleistung zur Verfügung.

WinCC flexible Asia

Für den Einsatz auf dem asiatischen Markt gibt es eine spezielle asiatische
Sprachvariante von WinCC flexible Standard und WinCC flexible Advanced mit den Sprachen englisch, chinesisch (simplified
und traditional), japanisch und koreanisch.
Powerpacks

Powerpacks erlauben die Erhöhung der Zahl der nutzbaren PowerTags. Wenn
Ihre Anwendung wächst, wächst WinCC flexible eben mit. Sie können also
ruhig mit einer kleineren Variante einsteigen und dann bei Bedarf mit
attraktiven Powerpacks aufsteigen. Powerpacks bieten Ihnen ebenso die
Möglichkeit, die Engineeringsoftware hochzurüsten, z.B. weil Sie ab sofort
nicht nur Panels und Multi Panels (WinCC flexible Standard), sondern auch
PC-basierte Lösungen einsetzen wollen (WinCC flexible Advanced).
Das
Engineering-Paket WinCC flexible Micro ist von dieser Regelung ausgenommen.
- Powerpacks zur Hochrüstung der Engineering SW von:
- WinCC flexible Compact nach Standard
- WinCC flexible Compact nach Advanced
- WinCC flexible Standard nach Advanced
- Powerpacks zur Hochrüstung der Runtime SW von:
- 128 Power Tags auf 512 Power Tags
- 128 Power Tags auf 2048 Power Tags
- 512 Power Tags auf 2048 Power Tags

Optionen
Funktionale oder branchenspezifische Erweiterungen der Engineering- und
Runtimesoftware sind erhältlich in Form von WinCC flexible Optionen.
| Runtime-Option |
Panels |
PC-Systeme |
| WinCC flexible/Archives |
integriert ab
270er Serie |
optional |
| WinCC flexible/Recipes |
integriert
geräteabhängig |
optional |
| WinCC flexible/Audit |
optional ab
270er Serie |
optional |
WinCC flexible/
Sm@rtAccess |
optional ab
270er Serie und PROFINET-Varianten der 177er Geräte |
optional |
WinCC flexible/
Sm@rtService |
optional ab
270er Serie und PROFINET-Varianten der 177er Geräte |
optional |
| WinCC flexible/OPC-Server |
optional ab
270er Serie |
optional |
| WinCC flexible/ProAgent |
optional ab
270er Serie |
optional |
| Engineering-Option |
| WinCC flexible/ ChangeControl |
optional für WinCC flexible Advanced |

Update Service und Sonderlizenzen

Software Update Service
Der Update Service für SIMATIC WinCC flexible bietet Ihnen die
Möglichkeit, sich automatisch zu einem günstigen Preis mit Software Updates
versorgen zu lassen.
weitere Information zum Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Besondere Preisvorteile bieten HMI-Komplettsysteme. Die WinCC flexible Packages
bestehen aus einem frei konfigurierbaren SIMATIC Panel PC und einem Runtime
Software-Paket.
weitere Informationen zu HMI-Komplettsystemen
Trainer Packages
Im Rahmen des Programms Siemens Cooperates with Education sind Trainer
Packages zu Sonderkonditionen erhältlich.
weitere
Informationen zu Trainer-Packages
|