|
|
|
SIMATIC WinCC flexible Engineering SW 
Höchste Projektierungseffizienz
|
|
|
|
Die Engineeringsoftware basiert auf neuester
Software-Technologie und enthält für unterschiedliche Projektierungsaufgaben
eine Reihe von Editoren und Tools. Auf dieser Seite:
 
Projektierungswerkzeuge
Einfache und komfortable Bedienoberfläche
WinCC flexible erlaubt die Projektierung in Ebenentechnik mit 32
Bildebenen. Für die Projektierung von Bildern stehen komfortable
Funktionen, beispielsweise zum Vergrößern/Verkleinern, Drehen und
Ausrichten, sowie eine Reihe intelligenter Werkzeuge zur Verfügung.
|
|
|
|
|
|
|
|
Mit dem Projekt-Assistenten beispielsweise können Sie mit wenigen
Benutzervorgaben ein Basisprojekt mit Navigation und Systembildern anlegen.
In verschiedenen Dialogen werden Sie durch die Navigation geführt, wählen
die gewünschten Objekte an und lassen sich dann das Projekt per Knopfdruck
erzeugen.
|
|
|
|

Abb. Auswahl der Hardwarekomponenten im Projekt-Assistenten
|
|
|
|
Komplexe Projektierungsaufgaben, wie die Definition von Bewegungsbahnen von
Bildobjekten, oder die Erstellung der Bildhierarchie und Bedienerführung
werden durch grafische Projektierung vereinfacht.

Abb. Grafische Projektierung einer Bewegungsbahn mit WinCC flexible ESTabellenbasierte
Editoren vereinfachen die Erzeugung und Bearbeitung gleichartiger Objekte,
also z.B. für Variablen, Texte oder Meldungen.
Komfortable Such- und Änderungsfunktionen erlauben die projektweite
Suche von Objekten, ein zentrales Umverdrahten von Variablen und das
Suchen und Ersetzen von Texten. Die Querverweisliste ermöglicht darüber
hinaus den direkten Zugriff auf alle Objekte im Projekt.
Das Handling von Grafiken unterschiedlicher Formate gestaltet sich
sehr einfach. Mitgelieferte Grafiken und eigene Bilder können über
einen Grafik-Browser angezeigt, bearbeitet und per Drag & Drop in ein
Projektbild integriert werden. Soll das Bild bearbeitet werden, wird
automatisch der zugehörige externe Editor geöffnet.
|
|
|
|
Bildbausteintechnik
WinCC flexible bringt bereits eine große Zahl skalier- und
dynamisierbarer Basis- und erweiterter Objekte sowie Grafiken mit, die Sie
in Ihren Bildern nutzen können. Die Symbol Factory enthält beispielsweise
eine Vielzahl von allgemeinen und branchenspezifischen Darstellungen in
unterschiedlicher Farbtiefe. Darüber hinaus können Sie projektspezifisch
Bildbausteine aus einfachen Bildobjekten zusammenbauen und in der Bibliothek
ablegen.
Die dynamischen Eigenschaften der Bildelemente eines Bildbausteins, wie
Gestaltung und Sichtbarkeit können mit Variablen verschaltet werden. Damit
können zur Laufzeit beispielsweise einzelne Bestandteile des Bildbausteins,
aber auch der komplette Baustein in Abhängigkeit eines Variablenwerts ein-
und ausgeblendet werden.
Änderungen dieser Bildbausteine können Sie an zentraler Stelle durchführen.
Der Baustein wird dann gleichzeitig in allen Bildern des Projektes geändert,
in denen er verwendet wurde.

Abb. Verschaltungsdialog für Bildbausteine
Bildbausteine können ohne großen “Verdrahtungsaufwand“ eingesetzt werden,
wenn sie mit strukturierten Datentypen verknüpft werden. Soll dieser
Bildbaustein in einem Bild verwendet werden, muss für die komplette
Anbindung lediglich eine Strukturvariable desselben Datentyps dem Baustein
zugeordnet werden.
  |
|
|
|
Scripting
WinCC flexible bietet Ihnen standardmäßig zahlreiche Möglichkeiten zur
Dynamisierung von Objekten. Wenn Sie aber noch flexibler
sein möchten, steht Ihnen mit VBScript eine leistungsfähige und leicht
erlernbare Skriptsprache auf Basis von Visual Basic zur Verfügung
(für Projekte ab Panels der 270er Serie). Von Ihrem Visual Basic-Wissen
können Sie somit sofort profitieren. Die IntelliSense-Funktion erlaubt eine
schnelle Programmierung der Zugriffe auf Runtime-Objekte und eine einfache
Erstellung von Kontrollsequenzen im Skript. Debugging ist während des
Engineerings im Simulator möglich und bei Bedarf auch während der Runtime.

Abb. Integration von Skripten in die Funktionsliste
|
|
|
Alles zu Engineeringsoftware SIMATIC WinCC flexible
|
|