English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
ChangeControl
Archives
Recipes
Audit
SIMATIC Logon
Sm@rtAccess
Sm@rtService
OPC-Server
ProAgent
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC WinCC flexible/ProAgent
Zuverlässige Prozessdiagnose


Produktivitätssteigerungen werden immer häufiger über Kosteneinsparungen erreicht. Dabei rückt zunehmend die Instandhaltung in den Blickpunkt. Hier geht es darum, Störungen schnellstmöglich zu beheben - mit möglichst geringem personellen Aufwand.
Im Idealfall sollte das Bedienpersonal einen Teil der Instandhaltungsaufgaben mit erledigen. Bedienpersonal ist vor Ort, kennt die Abläufe und kann schnell eingreifen. Das spart Zeit und Kosten. Genau hier unterstützt ProAgent bei der schnellen Fehleridentifizierung.
 
 

optional für HMI Geräte ab 270er Serie und  PC-Systeme unter WinCC flexible Advanced

 
 

Prozessdiagnose mit WinCC flexible/ProAgent

SIMATIC WinCC flexible/ProAgent ermöglicht die gezielte Prozessdiagnose bei Maschinen und Anlagen. Durch die volle Integration in die Welt der SIMATIC Prozessdiagnose bietet ProAgent eine durchgängige Lösung auf Basis von STEP 7, den Engineering Tools S7-PDIAG und S7-GRAPH sowie den Steuerungssystemen SIMATIC S7-300/-400 und WinAC. Dabei werden alle Kopplungsarten der SIMATIC S7 Protocol Suite unterstützt. 
 
Nutzen:
  • Gezielte und schnelle Prozessdiagnose in Anlagen und Maschinen, die mit SIMATIC S7 / WinAC und SIMATIC WinCC flexible gesteuert und überwacht werden.
  • Verkürzung von Stillstandzeiten, Erhöhung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit.
  • Ein universelles und standardisiertes Diagnosekonzept für verschiedene SIMATIC-Komponenten mit Diagnose über Standardbilder  
  • Kein zusätzlicher Projektierungsaufwand für die Diagnosefunktionalität durch automatische Generierung der diagnoserelevanten Teile für Steuerung und HMI
  • Entlastung der Steuerung bei Speicherbedarf und Programmablaufzeit
 
Bei Auftreten einer Prozessstörung ermittelt ProAgent in Zusammenarbeit mit den Engineering Tools, Informationen über Fehlerort und Fehlerursache und unterstützt die Fehlerbehebung. ProAgent ist damit integraler Bestandteil von Totally Integrated Automation (TIA) zur Erhöhung der Produktivität und Reduzierung der Lifecycle-Kosten bei minimalen Engineering-Aufwand
 
 Weiterführende Informationen:
"SIMATIC WinCC flexible  - Flexibilität in allen HMI-Applikationen - vom Micro Panel bis zum PC"
Download der Übersicht, PDF file ca 2,8 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen