English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
ChangeControl
Archives
Recipes
Audit
SIMATIC Logon
Sm@rtAccess
Sm@rtService
OPC-Server
ProAgent
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC WinCC flexible/OPC-Server
Herstellerübergreifende Kommunikation


OPC (OLE für Process Control) bezeichnet eine standardisierte, Hersteller übergreifende Softwareschnittstelle. OPC basiert auf der Windows-Technologie von COM (Component Object Model), DCOM (Distributed COM) oder auf XML (Extended Markup Language).
In Verbindung mit der Option SIMATIC WinCC flexible/OPC-Server können Sie Windows-basierte Systeme, wie z.B. SIMATIC Panel PC mit WinCC flexible Runtime oder SIMATIC Multi Panels, für maschinen- und prozessnahe Aufgaben einsetzen und dabei gleichzeitig via Ethernet eine Kommunikation zu OPC-fähigen Anwendungen aufbauen.
 
 

optional für Multi Panels und PC-Systeme unter WinCC flexible Advanced

 
 

Nutzen:
  • Einbindung von Automatisierungskomponenten verschiedener Hersteller in ein Automatisierungskonzept
  • Einsparung von Engineeringkosten durch die Kommunikation zwischen Automatisierungssystemen auf Basis eines homogenen, einheitlichen Protokolls
  • Die sensible Feldebene wird bezüglich der notwendigen Kommunikationsanforderungen durch die Leitebene nicht belastet.
 

Von PC-Plattformen aus können aktuelle Prozessdaten so über OPC DA (Data Access) bzw. im Falle von Multifunktionalen Plattformen über OPC-XML mehreren OPC-Clients zur Verfügung gestellt werden.

Lokal erfasste Daten sind somit anlagenweit verfügbar, um wichtige Informationen zentral bereit zu stellen oder das (zentrale) Archivieren von Prozessdaten zu ermöglichen. Damit ist unter anderem auch die Anbindung an MES, ERP oder Office-Applikationen möglich. Die relevanten Variablen können am OPC-Client über das gesamte Netzwerk über den OPC-Browser aus dem Variablenhaushalt des OPC-Servers ausgewählt werden.

PCs mit WinCC flexible Runtime können ebenfalls OPC DA-Clients sein und Daten von anderen OPC-Servern erfassen. Der OPC-Client gehört zum Standard-Lieferumfang von WinCC flexible Runtime.
 

 Weiterführende Informationen:
"SIMATIC WinCC flexible  - Flexibilität in allen HMI-Applikationen - vom Micro Panel bis zum PC"
Download der Übersicht, PDF file ca 2,8 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen