English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
SIMATIC WinCC flexible
WinCC flexible Optionen
ChangeControl
Archives
Recipes
Audit
SIMATIC Logon
Sm@rtAccess
Sm@rtService
OPC-Server
ProAgent
SIMATIC ProAgent
SIMATIC WinCC
WinCC Optionen
WinCC Add-ons
Software Update Service
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner
www.siemens.de/wincc-flexible-optionen

SIMATIC WinCC flexible Optionen
Individuelle Erweiterungen der Basissoftware im Überblick

Funktionale oder branchenspezifische Erweiterungen der Engineering- und Runtimesoftware sind erhältlich in Form von WinCC flexible Optionen.
 

 
Engineering Optionen

WinCC flexible/ChangeControl
In Verbindung mit WinCC flexible Advanced können Sie mit der Option ChangeControl eine Versionsverwaltung von Projektierungsdaten vornehmen und Projektierungsänderungen verfolgen.
mehr
 

 
Runtime Optionen

WinCC flexible/Archives
Archives dient zur Erfassung und Verarbeitung von Prozess­daten  einer Anlage oder Maschine. Dabei kann der Prozess­verlauf dokumentiert, die Auslastung oder Qualität von Produktionen kontrolliert oder ein Nachweis über wieder­kehrende Fehler­zustände erbracht werden.
mehr
 
WinCC flexible/Recipes
Mit Recipes können Sie Daten­sätze in Rezep­turen verwalten, die zusammen­gehörige Maschinen- bzw. Produktions­daten enthalten,  insbesondere im Rahmen einer chargen­orientierten Produktion in der Nahrungs­mittel- oder Kunst­stoff­industrie.
mehr
 
WinCC flexible/Audit 
Im Prozessbetrieb zeichnet Audit alle GMP-relevanten Änderungen von Variablen und beliebige Bedien­handlungen als Audit Trails in einer CSV-Datei auf. Dabei können Bedien­handlungen mit elektronischer Unterschrift und Kommentaren versehen sein.
mehr
 
SIMATIC Logon 
Die Benutzerverwaltung mit SIMATIC Logon integriert sich in das Sicher­heits­system und die Benutzerverwaltung von Windows und deckt auf diese Weise die Anforderungen nach FDA ab.
SIMATIC Logon unterstützt die anlagenweite Benutzerverwaltung und schützt vor unautorisierten Datenmanipulationen.
mehr
 
WinCC flexible/Sm@rtAccess
Mit der Option Sm@rtAccess ergeben sich auf Basis einer TCP/IP-Kommuni­kation innovative Konzepte für die zu lösenden HMI- und Autom­ati­sierungs­aufgaben:
  • Bedienstationen mit anlagenweitem Zugriff auf aktuelle Prozesswerte und Bilder 
  • lokale Wartenlösungen mit zentraler Archivierung, Analyse und Weiter­verarbeitung von Prozess­daten

mehr
 

WinCC flexible/Sm@rtService
Die Option Sm@rtService erlaubt Ihnen neue Service-Konzepte:
  • Fernbedienung von Vorort-Stationen über das Intra­net/Inter­net incl. Service- und Wartungs­funktionen (Download von Projekten, Download/Upload von Rezepturen)
  • Diagnose von Bedien­stationen über vor­gefertigte Diagnose­funktionen und -bilder

mehr
 

WinCC flexible/OPC-Server
OPC-Server unterstützt die hersteller­übergreifende Kommuni­kation. zu OPC-fähigen Anwendungen via Ethernet.
mehr
 
WinCC flexible/ProAgent
ProAgent ermöglicht die gezielte Prozess­diagnose bei Maschinen und Anlagen durch die volle Integration in die Welt der SIMATIC Prozess­diagnose.

mehr
 

Weitere Informationen
"SIMATIC WinCC flexible - Flexibilität in allen HMI-Applikationen - vom Micro Panel bis zum PC"
Download der Übersicht, PDF file ca 2,9 MB
"HMI-Software mit grenzenloser Kommunikationsmöglichkeit" -
Download des Fachartikels erschienen in etz,  Ausgabe 8/2004
"Service und Diagnose via Web" -
Download des Fachartikels erschienen in A&D Kompendium,  Ausgabe 2005
Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog 
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen