Software Update Service und
WinCC Comprehensive Support
Software Update Service
Mit dem Software Update Service (SUS) erhalten Sie automatisch alle freigegebenen Ausgabestände der von Ihnen genutzten
SIMATIC Industrie Software direkt ins Haus geliefert - also alle Upgrades und Service Packs. Damit haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Software immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung ist.
Einmal bestellen - automatisch Geld sparen
Dabei ist die Jahrespauschale wesentlich günstiger als ein (!) einzeln gekauftes Upgrade und die Kosten sind leichter einzuplanen. Sie machen also automatisch ein
Schnäppchen nach dem anderen!
Das Kleingedruckte hier ganz groß
Der SUS für SIMATIC Industrie Software ist ein Angebot für alle, die
automatisch zu geringstmöglichen Kosten immer mit der aktuellen Software
arbeiten wollen.
Dies sind die Bedingungen:
Der Software Update Service wird einfach wie ein Produkt bestellt
Für jede installierte Software-Lizenz ist ein SUS erforderlich
Der SUS gilt 12 Monate ab Bestellung und verlängert sich automatisch
um jeweils ein Jahr. Er kann 3 Monate vor Ablauf gekündigt werden.
Voraussetzung ist der Besitz der aktuellen Software Version.
Software Produkt
Bestellnummer
WinCC flexible Compact SUS
6AV6 611-0AA00-0AL0
WinCC flexible Standard SUS
6AV6 612-0AA00-0AL0
WinCC flexible Advanced SUS
6AV6 613-0AA00-0AL0
WinCC/Comprehensive Support
WinCC bietet mit dem Comprehensive Support
einen Software Update Service (SUS) als umfangreiches Support-Paket. Das Gesamtpaket umfasst aktuelle Updates/Upgrades zu WinCC inkl. Optionen
.
Der WinCC-Anwender erhält zu Beginn einen Vertrag und in einem
Zeitraum von 12 Monaten finden automatisch Austauschlieferungen statt. Der
Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn nicht 12
Wochen vor Ablauf die Kündigung erfolgt.
WinCC Comprehensive Support ist pro WinCC System (Einzelplatz, Server,
Client) zu erwerben.Voraussetzung ist der Besitz der aktuellen
Software-Version. Um eine kostengünstige Ausstattung von mehreren
Systemen mit dem WinCC Comprehensive Support zu ermöglichen, gibt es neben dem Paket mit einer Lizenz auch Pakete mit 3 und 10 Lizenzen,
die einen entsprechenden Mengenrabatt beinhalten.