|
|
|
SIMATIC Panel PC 677/677B in dezentralem Aufbau
Mit dem SIMATIC Panel PC Remote Kit ist es jederzeit - also auch
nachträglich - möglich, Bedien- und Rechnereinheit
des PC 677/677B räumlich abgesetzt einzubauen:
| Einfach am serienmäßigen Panel PC die Bedieneinheit von
der Rechnereinheit trennen, das Remote-Kit an der Bedieneinheit anbringen
und mit den mitgelieferten Kabeln mit der Rechnereinheit ereneut
verbinden. Damit lassen sich PC-basierte Visualisierungs- und
Steuerungslösungen unter Umgebungsbedingungen realisieren, die eine
Trennung von Bedien- und Rechnereinheit erfordern, zum Beispiel an
ausladenden Bediengalgen, wo es zu extremen Beschleunigungen kommen kann
und Gewicht gespart werden muß.
Das Remote-Kit paßt zu allen liefebaren PC 677-Varianten und ist
seinerseits in unterschiedlichen Varianten für Lösungen zwischen 5 und 30
m Abstand und 24 V DC oder 110/220V AC Stromversorgung lieferbar.
|

 |
| Highlights
im Überblick |
- Beibehaltung der vollen Panel PC Front-Funktionalität
- Status LEDs (Temperatur / Power)
- LED in den Tasten, Piezo Maus
- USB 2.0 an Front (bis 5m) USB 1.1 (bis 30m)
- Dimmbare Hintergrundbeleuchtung
- Programmierbarer Tastaturcontroller
- Direkttastenmodul Option nutzbar und montierbar
- Ermöglicht eine ultra kompakte Bedieneinheit
- Geeignet zum nachträglichen kundenseitigen Umbau / Upgrade
- Einsetzbar für alle SIMATIC Panel PC 677
- Reine HW Lösung und deshalb vom Betriebssystem unabhängig
- Abgesetzte Front wahlweise mit AC oder DC Stromversorgung
- Bedieneinheit bis 30m absetzbar von der Rechnereinheit
- Einfache Inbetriebnahme
|
|
|
|
|
Alles zu SIMATIC Panel PC
|
|