SIMATIC PC DiagMonitor -
Überwachung des Betriebszustandes von SIMATIC PC
SIMATIC PC mit ihrer industrietauglichen Architektur bieten ein hohes
Maß an Robustheit und Ausfallsicherheit serienmäßig.
Mit der PC-Diagnose-/Meldesoftware SIMATIC PC DiagMonitor läßt
sich dieses Maß noch erhöhen.
SIMATIC PC DiagMonitor
- Überwacht kritische PC-Zustände bei SIMATIC PC (Festplatte,
Lüfter, Temperatur, Systemzustand)
- Meldet erkannte Fehler und frei wählbare
Service-Intervalle
- Kommuniziert diese Informationen
- Lokal über SNMP, OPC,
- Remote über LAN, E-Mail, SMS
- Agiert durch einstellbaren PC-Restart bei Watchdog-Alarm und
Ausführung von Batch-Programmen und Executable-Dateien
- Protokolliert alle Ereignisse in ein LOG-File
Überwachung und Meldung:
SIMATIC PC DiagMonitor erkennt frühzeitig mögliche Störungen in Hard- und Software.
Eine Reihe von Betriebsparametern, die sicherheitsrelevant sind, werden
überwacht und visualisiert:
- Temperatur
Thermische Probleme gehören neben Fehlbedienung und Plattencrash zur
Hauptursache von Rechnerausfällen. Ein rechtzeitiger Alarm ist in diesem
Bereich besonders effektiv.
 |
Über drei Temperaturfühler wird die Temperatur erfasst. Ein Fühler
überwacht die Prozessortemperatur, der zweite die Temperatur im Bereich
des Prozessormoduls und der Erweiterungsbaugruppen und der dritte die
Temperatur im Bereich der Laufwerke.
SIMATIC PC DiagMonitor meldet sowohl kritische Über- als auch
Unterschreitungen der Sollwerte. |
- Lüfter
Die Lüfterüberwachung von SIMATIC PC DiagMonitor umfaßt sowohl CPU-
Lüfter als auch mögliche, zusätzliche Gerätelüfter,
 |
wobei Soll- und
Ist-Drehzahlwert der Lüfter angezeigt werden.
Das erlaubt z.B. präventiven Lüftertausch bei Unregelmäßigkeiten im
Betrieb zur Vermeidung thermischer Probleme und damit verbundener
Abstürze. |
- Festplattenzustand
Die Festplattenüberwachung erfolgt über S.M.A.R.T. (Self-Monitoring
Analysis and Reporting Technologie) - eine Festplattendiagnose, die von
führenden Festplattenherstellern unterstützt wird, um Datenverlusten
vorzubeugen.
 |
SMART überprüft zyklisch Daten des Mediums und der
Festplattenelektronik auf Funktionalität und Alterung, z.B. auf
Verschlechterung technischer Bauteileeigenschaften. SMART meldet sich
präventiv, d.h. die Festplatte ist zwar noch funktionsfähig, muss aber
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt ausgetauscht werden, um einen
Totalausfall zu vermeiden. |
Ziel von SMART ist es mindestens 24 h vor einem endgültigen
Festplattenausfall eine Warnung auszugeben und so dem Anwender die
Möglichkeit zu geben, rechtzeitig die Daten zu sichern und einen
Festplattenaustausch durchzuführen.
- Betriebsstundenzähler
Die Software beinhaltet einen Betriebsstundenzähler, der die absolute
Betriebsdauer des PC wiedergibt, über Addition aller Betriebszeiten.
Zusätzliche Counter-Modi erlauben die einfache Erstellung von Listen mit
Timer-Alarmen. Diese Alarme können einmalig oder zyklisch definiert
werden - bei erreichen der Timerzeit erfolgt ein Alarm, der z.B. für
einen definierten Wartungsintervall (Filterwechsel, Software-Backup,...)
verwendet werden kann.
- "Watchdog-" und "Heartbeat-" Auswertung
Der "Watchdog" ist eine Prozedur zur Überwachung eines
Programms. Bei ordnungsgemäßem Programmblauf wird ein Zeitzähler
regelmäßig zurückgesetzt. Wenn ein Programmfehler auftritt, läuft der
Zeitzähler nach einer voreingestellten Zeit ab: ein Fehlersignal wird
ausgegeben. Dieses Signal wird durch SIMATIC PC DiagMonitor ausgewertet
und mit einstellbaren Aktionen verknüpft
Die System-/LAN-Überwachung erfolgt über das Netzwerk durch die
Auswertung eines zyklischen "Heartbeat". Wenn dieser
Heartbeat bei dem Überwachungs-Server nicht mehr ankommt, deutet das auf
gravierende Fehler hin:
- PC ist ganz ausgefallen (z.B. Stromzufuhr unterbrochen)
- Netzwerkkarte ist ausgefallen
- LAN-Kabel ist unterbrochen
Auch hier initiiert SIMATIC PC DiagMonitor eine entsprechende Reaktion.
Kommunikation:
- LAN
Mit SIMATIC PC DiagMonitor lassen sich sehr einfach verteilte Client/Serverarchitekturen aufbauen. SIMATIC PC DiagMonitor überwacht als Server, die an einem Netz
angeschlossen SIMATIC PCs (Clients) über SNMP (Simple Network Management
Protokoll).
So lassen sich z.B. einfach alle vernetzten SIMATIC PC einer komplexen Anlage überwachen
. Als Server kann auch ein Office-PC mit einer eigenen
DiagMonitor-SW-Lizenz in einer Leitwarte zum Einsatz
kommen .
- E-Mail und SMS
Über eingestellte Adressen und Telefonnumern lassen sich Meldungen als E-Mails
oder Telefon-SMS
(Short Message Service) an dezentrale Servicestellen
schicken.
- OPC
Über OPC-Clientfunktionalität werden Meldungen direkt in die
SIMATIC-Software eingebracht, z.B. nach WinAC, ProTool/Pro oder WinCC.
Programm-Ausführung
SIMATIC PC DiagMonitor bietet die Möglichkeit Batch-Dateien und/oder
Executable-Dateien aufgrund eines Alarms auszuführen. Damit ist das System
offen für die Einbindung von kundenspezifischen Scripts und Applikationen.
Protokollfunktion
SIMATIC PC DiagMonitor bietet eine parametrierbare Log-Datei, in die alle
DiagMonitor-Aktivitäten (Alarme, Quitierungen, Eingaben,..) automatisch
protokolliert werden.
|