|
|
SIMATIC Panel PC 677B INOX-
Gerät mit Edelstahlfront für die Branche NuG
| SIMATIC HMI bietet als Branchenprodukt eine besondere Ausführung
seines PC 677B an mit erheblichen Modifikationen für den reibungslosen
und vorschriftsgemäßen Einsatz in der Nahrungs- und
Genußmittelindustrie. Das Gerät erfüllt
die einschlägigen Vorschriften und Spezifikationen für Maschinen und
ihre Komponenten in dieser Branche
und empfiehlt sich für vergleichbare Umgebungsbedingungen z.B in der
Pharmaindustrie. |
 |
| Highlights |
- Robuste Edelstahlfronten mit geschliffener Oberfläche für
einfache Reinigung
- Optimiertes Rahmenprofil für den Selbstablauf von
Flüssigkeiten
- Abgeschrägte und abgerundete Flächen, optimiert für eine
Reinigung per Hand
- Minimierte Nuten und Spalten sowie erhöhte Resistenz gegen
Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Nicht migrierendes, lebensmitteltaugliches Dichtungsmaterial
- Display-Splitterschutz zur Vermeidung von
Lebensmittelkontaminationen
|
Industrietauglichkeit:
- Kompakte Bauweise zum Einbau in Schaltschrank oder Steuerpult
- Schutzart IP 66K, NEMA 4, 4X, 12 (frontseitig), IP 20 (rückseitig) hohe elektromagnetische Verträglichkeit
- Schwingungsbelastbarkeit 1g / Schockbelastbarkeit 5g
- Servicefreundlicher Aufbau
- MTBF (Mean time between failure) der Hintergrundbeleuchtung
50 000 h
bei 24h Dauerbetrieb
- Optionen zur Steigerung der Systemverfügbarkeit
- Dezentraler Aufbau möglich, Bedieneinheit bis zu 30m
absetzbar von der Rechnereinheit
Investitionssicherheit:
- Aktive Vermarktung mindestens drei Jahre
- Ersatzteilverfügbarkeit: 5 Jahre nach Ende der aktiven
Vermarktung
Leistung:
- Prozessor Intel Mobile Technologie wahlweise:
- Core 2 Duo T7400, 2,16 GHz, Dual Core, 4MB SLC
- Core 2 Duo T5500, 1,66 GHz, Dual Core, 2MB SLC
- Celeron M 440, 1,86 GHz, 1MB SLC
- Hauptspeichergrundausbau 512 MByte - 4GByte
- Festplatte (schwingungsgedämpft gelagert) wahlweise
- 3,5"
≥80 GByte
- 3,5" ≥ 160 GByte
- 2 x 2,5 " ≥ 80 GByte
- 2 x 2,5 " ≥ 80 GByte (RAID1 eingerichtet)
- optionales DVD ± R/RW Laufwerk
- wahlweise mit Windows XP embedded auf CF-Card
- für externen CF-Card slot oder
- auf zweitem internen Compact Flash Drive anstatt HD-LW und DVD ±
R/RW Laufwerk
Connectivity:
- CF-Card Slot
- 2 x PCI oder 1 x PCI & 1 x PCIe x4
Steckplätze
- 4 x USB 2.0 Schnittstellen auf der Geräterückseite
- 2 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Schnittstelle onboard
- PROFIBUS/MPI onboard
- 1 x seriell RS232
- 1 DVI-I für zusätzliche Anzeigeeinheit
Frontpanel-Varianten:
- 15,1" TFT-Farbdisplay Touchscreen
Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Einbaumaße: 450 x 290 x 121 mm (B x H x T)
Frontabmessungen:
483 x 310 mm (B x H) 7 HE
|
|
Alles zu SIMATIC Panel PC
|
|