English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Panel PC 477B
Panel PC 577B
Panel PC 677B
Panel PC 677B INOX
Dezentraler Aufbau
System-
verfügbarkeit
Hardware-Optionen
Diagnose Tool
Festplatten Tool
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

Festplatten-Tool:
SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator

Mit dem SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator wird die präventive Sicherung der Festplatteninhalte ein Kinderspiel. Regelmäßiges Backup der Festplatteninhalte (System, Daten) ermöglicht bei Datenverlusten die schnelle Wiederherstellung eines gesicherten Zustands. 

Das Modul Image Creator unterstützt ein sicheres Backup/Restore Konzept durch:

  • Schnelle Sicherung und Wiederherstellung von Festplatteninhalten 
  • Schnelle, Bit-genaue Wiederherstellung des zuletzt gesicherten Software-Standes
    • Wesentlich geringerer Zeitbedarf gegenüber einer Neuinstallation 
    • Deutlich reduzierte Ausfallzeit 
  • Sichern von Festplatten-Images auf beliebigen Speichermedien mit entsprechender Kapazität und Rückspielen von diesen Medien
    • 2. Festplatte, eingebauter Brenner, extern über USB angeschlossenes Festplattenlaufwerk
    • Server-Laufwerk, bzw.über ein Crosslink-Kabel direkt angeschlossener PC.
  • Einfache Duplizierung vorhandener Software-Abfüllungen auf andere Geräte mit gleicher Ausstattung und gleichem Verwendungszweck. Dadurch wird ein schneller Komplettaustausch von Geräten im Service-Fall möglich. 

Das Modul Partition Creator erlaubt eine flexible und effiziente Nutzung des Festplattenspeichers ohne Beeinträchtigung vorhandener Installationen:

  • Vergrößern oder Verkleinern vorhandener System- und Dartenpartitionen
  • Anlegen neuer und Löschen vorhandener Partitionen
  • Optionale Installation eines Boot-Managers
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen