English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Panel PC 477B
Panel PC 577B
Panel PC 677B
Panel PC 677B INOX
Dezentraler Aufbau
System-
verfügbarkeit
Hardware-Optionen
Diagnose Tool
Festplatten Tool
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

Hardware-Optionen zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit

SIMATIC Panel PC 677B mit Option: Zwei Festplatten

Die Option "Zwei Festplatten" ist die ideale Lösung für eine periodische Daten- und vor allem Konfigurationssicherungslösung via Festplatten-Images. Bei Beschädigung oder Zerstörung der Festplattendaten durch Fehlbedienung, fehlerhafte Softwarekomponenten oder Viren läßt sich der funktionsfähige Zustand einer Festplatte durch schnelle und problemlose Rekonstruktion ohne langwierige Ausfallzeiten des Systems wiederherstellen.  

Einsatzmöglichkeiten der Hardwareoption: 

  • Schnelle, einfache Datensicherung  
    Durch Kopieren oder die Anwendung klassischer Backup-Restore Routinen lassen sich Daten der "Arbeits"-Festplatte einfach auf der zweiten "Sicherheits"-Festplatte doppelt halten. Sollte z.B. ein Bedienfehler die Daten auf der Arbeits-Festplatte beschädigen, könnten diese von der Sicherheitsplatte schnell restauriert werden.  
  • Sichern von Festplatten-Partitionen  
    Mit einer Festplatten-Image-Software, wie z.B. SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator können einfach und schnell komplette Festplatten-Partitionen der Arbeits-Festplatte als Dateien auf der zweiten Festplatte abgelegt werden. Im Fehlerfall mit der Arbeits-Festplatte können diese Daten schnell und bitgenau die Partitionen restaurieren - auch auf einer getauschten Festplatte. Dieses Vorgehen empfiehlt sich etwa bei der Aufteilung einer Platte in eine Reihe User- oder aufgabenspezifischer Partitionen, die unabhängig voneinander gesichert werden sollen. 
  • Aufbau eines identischen Festplattenimages
    Mit einer Festplatten-Image-Software, wie z.B.SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator, kann einfach und schnell die komplette Arbeits-Festplatte als bitgenaues Daten-Image auf die zweite Festplatte gebracht werden - ein identisches Abbild der Arbeits-Festplatte wird so erzeugt. Im Fehlerfall mit der Arbeits-Festplatte könnte dann die zweite Festplatte einfach und schnell als Arbeits-Festplatte umgestellt werden.

SIMATIC Panel PC 677B mit Option: RAID1 Spiegelplatten

Die automatische, redundante Datenhaltung (Daten­spiegelung) während des PC-Betriebs mit RAID1 empfiehlt sich zum Schutz vor Daten­verlusten und zur Minimierung von Ausfall­zeiten bei physikalischer Schädigung des Speicher­mediums (Headcrash, Überhitzung etc.)

Der wesentliche Vorteil eines RAID-Systems besteht in der Fähigkeit, das System ohne Unterbrechung und kostenintensive Ausfallzeiten im Störungsfall am Leben zu erhalten (Fail-over-Kapazität) Bei Beschädigung oder Zerstörung der Festplattendaten durch Fehlbedienung, fehlerhafte Softwarekomponenten oder Viren bietet ein RAID-System allerdings keinen Schutz, da alle Schreibvorgänge auf beiden Festplatten gleichzeitig erfolgen.Hier empfiehlt sich die Sicherung zumindest der Konfiguration auf einem externen Speichermedium oder Serverlaufwerk mittels SIMATIC PC/PG Image & Partition Creator.

Einsatzmöglichkeiten der Hardwareoption:
  • Schutz vor Datenverlust bei Festplattenausfall
    RAID 1 bietet weitgehenden Schutz vor Datenverlusten bei Festplatten­ausfall. Jeder Schreibvorgang auf eine Festplatte des PCs wird parallell auf einer Spiegelplatte ausgeführt, so dass zu jedem Zeitpunkt identische Festplatteninhalte zur Verfügung stehen. Der gleichzeitige Ausfall beider Festplatten ist eher unwahrscheinlich. 
  • Schutz vor Ausfallzeiten
     Im Falle eines Problems mit einer Festplatte, arbeitet die Applikation unterbrechungsfrei weiter. Die Funktionen der "Produktivplatte" werden von der Spiegel-Platte übernommen. Der Anwender kann bis zu einem selbstdefinierten Servicezeitpunkt weiterarbeiten, um dann die fehler­hafte Festplatte auszutauschen. Allerdings besteht in diesem Zeitraum keine erhöhte Verfügbarkeit 
  • Einfachste Wiederherstellung der Daten auf einer Austausch-Platte
    Sollte eine der beiden Festplatten getauscht werden müssen, wird die neue, eingebaute Festplatte in die RAID1-Funktionalität aufgenommen - die Spiegel-Daten erstellen sich daraufhin automatisch (Auto Rebuild)
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen