English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Panels
Multi Panels
HMI-Funktionalität
270er Serie
370er Serie
INOX Multi Panels
Win AC MP 2007
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

Multi Panels INOX
Geräte mit Edelstahlfronten für die Branche NuG

Eine Käserei ist kein Walzwerk!
Was jedem auf Anhieb einleuchtet, schlägt sich auch in besonderen Vorschriften und Spezifikationen für Maschinen und ihre Kom­po­nenten im Bereich der Nahrungs- und Genuß­mittel­industrie nieder.  SIMATIC HMI bietet als Branchenprodukt besondere Ausführungen seiner Bedien­geräte an mit erheblichen Modi­fikationen für den reibungs­losen und vorschrifts­gemäßen Einsatz nicht nur in Käsereien.
Multi Panel MP370 15 Zoll Touch INOX - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom
Highlights
  • Robuste Edelstahlfronten mit geschliffener Oberfläche für einfache Reinigung 
  • Optimiertes Rahmenprofil für den Selbstablauf von Flüssigkeiten 
  • Minimierte Nuten und Spalten sowie erhöhte Resistenz gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
  • Nicht migrierendes, lebensmitteltaugliches Dichtungsmaterial und Display-Splitterschutz zur Vermeidung von Lebensmittel­kontaminationen
  • Bewährte Funktionalität der SIMATIC HMI Standardprodukte

MP 277 10" Touch INOX

  • 10,4" TFT-Display
  • Auflösung 640 x 480 Pixel 64K Farben
  • Analog resistiver Touch
  • Anwenderspeicher 6 MB
  • MPI-, Profibus-DP-, Ethernet- und USB-Schnittstellen on board
  • Windows CE
  • Schutzart IP 66K, NEMA 4, 4X, 12 (frontseitig), IP 20 (rückseitig)
  • Projektierung mit WinCC flexible Standard oder höher
  • Maße Frontplatte: 335 x 275 mm (B x H)
  • Einbauausschnitt: 309 x 260 mm (B x H)
  • Gerätetiefe: 61 mm

MP 370 15" Touch INOX

  • 15,1" TFT-Display
  • Auflösung 1024 x 768 Pixel
  • 256 Farben 
  • Analog resistiver Touch
  • Anwenderspeicher 12 MB
  • MPI-, Profibus-DP-, Ethernet- und USB-Schnittstellen on board
  • Windows CE
  • Schutzart IP 66, NEMA 4X, NEMA 12 (frontseitig), IP 20 (rückseitig)
  • Projektierung mit WinCC flexible Standard oder höher oder ProTool
  • Maße Frontplatte:  400 x 310 mm (B x H)
  • Einbauausschnitt: 368 x 290 mm (B x H)
  • Gerätetiefe: 69 mm
Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen