English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Basic Panels
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC THIN CLIENT - Kostengünstige Bedien­hard­ware für Terminal- oder Web-Client Anwendungen

Der SIMATIC THIN CLIENT bietet eine sehr kostengünstige Möglichkeit, einen Bedienplatz mit hohem Bedienkomfort vor Ort an der Maschine zu betreiben. Typische Anwendungsfälle sind ein zweiter Bedienplatz in Verbindung mit einem anderen SIMATIC Panel oder Panel PC an verteilten oder großen Maschinen oder abgesetzte Terminals in Client/Server Architekturen, bzw. WebClients

Neu: Aktionspaket SIMATIC MP 277/SIMATIC THIN CLIENT
Link zum Aktionspaket Rund 25 % sparen gegenüber dem Preis der Einzelkomponenten
Die Überwindung größerer Entfernungen wird durch die Nutzung der vorhandenen Ethernet-Vernetzung ermöglicht. Der SIMATIC THIN CLIENT kommuniziert dabei über WinCC flexible/SmartAccess mit einem Panel oder Panel PC, die als Host fungieren.
Über das Standard RDP Protokoll (Remote Desktop Protocol) von Microsoft kann auch eine Verbindung mit einem Windows Server hergestellt werden. Im Gegensatz zu Office-Viewern unter Windows CE ist hier eine schreibende Bearbeitung der Daten möglich.
THIN CLIENT 15 Zoll Touch - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom

RDP ist ein Microsoft-Standard-Protokoll, das von allen Windows-Betriebssystemen unterstützt wird.
Der THIN CLIENT benötigt selber keine Installationen, keine Lizenzen und keine Zusatzsoftware. Damit ist es möglich, auch Fremdsysteme anderer Hersteller am SIMATIC THIN CLIENT visualisieren zu können und so in die Anlage einzubinden.

Die THIN CLIENTS werden in Varianten mit 10" und 15" TFT-Bildschirmen und 64 K Farben angeboten und sind einbaukompatibel zu den Multi Panels gleicher Größe.
Die Auflösung beträgt 640 x 480 (10"-Gerät) bzw. 1024 x 768 (15"-Gerät), was auch komplexere Visualisierungsaufgaben ermöglicht.
Die Bedienung erfolgt über den Touchscreen (mit integrierter virtueller Tastatur). Über eine USB-Schnittstelle kann auch eine externe Tastatur oder Maus angeschlossen werden.

Mehr Informationen:
Link innerhalb der Website Mehr zur Runtime Option WinCC flexible/SmartAccess
PDF Download "Simatic Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersicht PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen