www.siemens.de/simatic-pbp
SIMATIC Push Button Panels -
die innovativen
Tastenbedienfelder
Kann man Tastenbedienfelder montieren ohne umständlich zu verdrahten und ohne
Verdrahtungsfehler?
Kann man ohne Stanzen oder Bohren und
Verdrahten jeder einzelnen Taste und Lampe samt der dazu gehörigen Peripheriebaugruppen auskommen?
Und: Kann man beim Konstruieren, Montieren, Inbetriebnehmen bis zu unglaubliche 90% Zeit sparen?
Man kann! Und das geht so:
 |
Die SIMATIC Push Button Panels machen es möglich.
Denn die kommen einbaufertig vorkonfektioniert direkt zu Ihnen ins Haus.
Vorbestückt mit mehrfarbigen, langlebigen
Flächen-LEDs in robusten Kurzhubtasten.
Sie platzieren das Push Button Panel lediglich im entsprechenden Einbauausschnitt und schließen nur noch die Stromversorgung und ein Standard-Buskabel an und schon ist die
Verbindung aller Bedienelemente zur Steuerung fehlerfrei hergestellt. Fertig!
So innovativ das Einbaukonzept, so bewährt bleibt dabei die Bedienphilosophie, wie Sie es vom Umgang mit Ihren Tasten, Schaltern oder Meldelampen her kennen Und so schnell wie Sie die Panels einbauen, so flexibel passen Sie die Bedienfelder an, wenn die Anforderungen sich wandeln oder wachsen zum Beispiel durch den direkten Einbau von 22,5 mm-Standardelementen
aus dem SIRIUS-Programm |

Und das sind nicht die einzigen Vorteile:
- Keine Parametrierung durch Voreinstellung erforderlich
- Einsparung der digitalen Ein-/Ausgabebaugruppen für die Tasten
und Lampen
- Keine Verdrahtungsfehler,
da nur ein Standard-Buskabel angeschlossen wird (entweder über PROFIBUS-DP als Norm-Slave an jeden beliebigen DP-Master - und das bis zu
12 Mbaud - oder per MPI an SIMATIC S7-200, S7-300 und S7-400)
- Reduzierung von Stillstandszeiten
durch die integrierten Diagnosefunktionen sowie die Fehleranzeige im Klartext auf dem
rückseitigen Display
|
|