English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Panels
Highlights
Funktionalität
Text Panels
70er Serie
170er Serie
270er Serie
Multi Panels
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC Panels - Highlights

Robust für den maschinennahen Einsatz
Mit Schutzart IP65/NEMA 4 frontseitig, hoher EMV-Verträglichkeit und extremer Rüttelfestigkeit sind die SIMATIC Bediengeräte bestens geeignet für den maschinennahen Einsatz in rauer Industrieumgebung.
Zulassungen für unterschiedlichste Branchen/Applikationen belegen dies.

Auswahl bei den Bedienmöglichkeiten
SIMATIC Panels gibt es mit Tasten und mit Touchscreen-Bedienung. Das OP 177B bietet sogar beides gleichzeitig.

Alles im Blick auf brillanten Displays
Alle SIMATIC-Bediengeräte verfügen über große, helle und kontrastreiche Displays für optimales Bedienen und Beobachten.Ob in Farbe oder monochrom, mit Displaygrößen von 3 bis 8 Zoll - bei den Multi Panels sogar bis 19 Zoll, in jedem Fall überzeugt die Hintergrundbeleuchtung durch eine lange Lebensdauer.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten an Steuerungen und Peripheriegeräte
SIMATIC Panels kommunizieren standardmäßig über PROFIBUS. Zunehmend gewinnt PROFINET/Ethernet an Bedeutung.Viele SIMATIC Panels sind darauf bereits vorbereitet. Über zusätzliche Schnittstellen wie USB lassen sich weitere Geräte wie Drucker anschließen.

Die SIMATIC Bediengeräte im Überblick
Click to zoom - Die SIMATIC Bediengeräte im Überblick

Die Software: Durchgängig und skalierbar
SIMATIC Panels werden mit einer durchgängigen Engineering Software projektiert: SIMATIC WinCC flexible. Passend zur unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Panels ist WinCC flexible skalierbar.

Bestens für den weltweiten Einsatz geeignet
Zulassungen für die wichtigsten Exportländer liegen vor. Zusätzlich zu der Standardversion von WinCC flexible mit fünf Projektierungssprachen (deutsch, englisch, französisch, spanisch und italienisch) gibt es eine Asia-Version mit vier asiatischen Sprachen. Die mehrsprachige Projektierung wird durch automatisierte Textübersetzung und Textexport- und Textimportfunktionen unterstützt. In einem Projekt lassen sich bis zu 32 Sprachen verwalten.

Offen für unterschiedliche Automatisierungssysteme
Unterschiedliche Kopplungsmöglichkeiten an SIMATIC S7, Treiber für Steuerungen anderer Hersteller und herstellerunabhängige Kommunikation über OPC sorgen für den richtigen Anschluss in unterschiedlichsten Automatisierungslösungen.

Nutzen von Totally Integrated Automation
Mit Totally Integrated Automation (TIA) ist Siemens der einzige Anbieter eines durchgängigen, integrierten Produkt- und Systemspektrums zur Automatisierung des gesamten Production Workflow. TIA zeichnet sich durch eine einzigartige Durchgängigkeit aus. Sie sorgt mit reduziertem Schnittstellenaufwand für höchste Transparenz. Beim Engineering der Automatisierungslösung ergibt sich ein reduzierter Zeit- und Kostenaufwand, im Betrieb wird die Verfügbarkeit der Anlage gesteigert.
SIMATIC WinCC flexible, das durchgängige Engineeringtool der SIMATIC HMI Bediengeräte ist Bestandteil von TIA und nutzt die gleiche Datenbasis wie STEP 7, die Programmiersoftware der SIMATIC Controller. Das spart Eingabeaufwand und garantiert zu jeder Zeit Datenkonsistenz. Die daraus resultierende höhere Softwarequalität zeigt sich auch in einer vereinfachten besonders effektiven Systemdiagnose.

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen