|
|
|
SIMATIC Panels
Mehr als nur ein Stück Hardware
|
|
|
|
Innovative Funktionalität fürs Bedienen und
Beobachten
Standardschnittstellen sorgen für Flexibilität
Unterstützung bei Service- und Inbetriebnahme
|
|
|
|
Innovative Funktionalität fürs Bedienen und
Beobachten
Mit umfangreicher HMI-Funktionalität ermöglichen die SIMATIC Panels und
Multi Panels innovative Bedienkonzepte für anspruchsvolle
Maschinenvisualisierung:
- Meldesystem mit Meldehistorie
- Lineare Umrechnung von Prozeßwerten
- Grenzwertüberwachung mit variablen Grenzwerten
- Unterstützung von Gleitpunktformat
- Rezeptursystem: Datensätze am Bediengerät anlegen, speichern, ändern
und zur Steuerung übertragen und zurücktransferieren
- Paßwortschutz gegen unberechtigte Eingaben
- Anschluß eines Druckers für Protokollierung
- DP-Direkttasten für zeitkritische Bedienvorgänge mit sehr kurzen
Reaktionszeiten ( <100 ms).
Wenn Tasten bzw. Schaltflächen der Panels und Multi Panels als
DP-Direkttasten projektiert sind, so werden sie als E/A-Peripherie über
Profibus-DP an die SIMATIC S7 übertragen.
- Online Sprachumschaltung per
Knopfdruck (bis zu 5 Onlinesprachen) für weltweiten Einsatz auch
asiatische und kyrillische Gerätesprachen

Zusätzlich bei den Panels der 70er und 170er und den Panels
und Multi Panels der 270er und 370er Serie:
- Komfortables Rezeptur- und Passworthandling, Melde- und Reportsystem
- Grafische Darstellungen mit bis zu 16 Farben, Balkenausgabe,
Standard-Windows-Schriftarten, Dynamische Positionierung von Bildobjekten
abhängig von Variablen, ...
- Grafisches Auswahlfeld:
Der Bediener wählt aus einer Liste von Symbolen aus. Ein Projekt kann
damit soweit möglich sprachneutral ausgeführt werden.


Zusätzlich bei den
Panels und Multi Panels der 270er und 370er Serie:
- Unterstützung von 256 Farben
- Schieberegler, Analogausgabe, Digital-/Analoguhr
- Archivierung von Prozesswerten und Meldungen
- Kurvengrafik mit Blätter-, Zoomfunktion und Leselinie für Auswertung
von Trends und Archivkurven

- Prozeßfehlerdiagnose mit Hilfe der Option
ProAgent
- Innovative HMI- und Automatisierungskonzepte
Mit der Option WinCC
flexible/Sm@rt Access haben Bedienstationen untereinander Zugriff auf
Variablen. Damit ergeben sich auf Basis einer TCP/IP-Kommunikation
innovative Lösungen für HMI-Automatisierungsaufgaben:
- Bedienstationen mit anlagenweitem Zugriff auf aktuelle Prozesswerte
und Bilder
- Verteilte Bedienstationen zum HMI großer, räumlich verteilter
Maschinen
- lokale Wartenlösungen mit zentraler Archivierung, Analyse und
Weiterverarbeitung von Prozessdaten über das Inter-/Intranet
- Anbindung an Office Anwendungen
Zusätzlich bei den Multi
Panels:
-
Weitere Softwareoptionen, wie Soft-SPS oder Pocket Internet Explorer
installierbar.
|
|
|
|
Standardschnittstellen sorgen für Flexibilität
Die grafikfähigen Bediengeräte überzeugen durch ihr hohes Maß an Flexibilität und Offenheit.
Je nach Ausführung stehen vielfältige Standardschnittstellen in Hardware und
Software zur Verfügung:
- Multi Media-Card Slot(nur
OP77B)
nutzbar für Rezepturdatensätze und zum Sichern der Projektierung und
Systemdaten
- CF-Card Slot
erlaubt den einfachen Datenaustausch mit handelsüblichen
Speicherkarten
-
für Rezepturen und Archive
-
für Backup/Restore (Sichern der Projektierung und Systemdaten)

- Standard-Windows-Ablageformat(CSV)
bei Archiven und Rezepturen für Weiterverarbeitung der Daten mit
Standardtools (z.B. Excel) am PC
- Kundenspezifische ActiveX Controls ermöglichen
individuell komplexere branchen- oder technologiespezifische Erweiterung
der Funktionalität
|
|
|
|
Zusätzlich bei den Panels und Multi Panels der 270er
Serie:
- Handelsübliche Netzwerkkarten (z.B. Ethernet) über
CF-Card Slot steckbar
- Ethernet (TCP/IP) für
Datenaustausch mit übergeordneten Rechnern und zentrale
Daten-/Projektverwaltung, so beispielsweise:
- Ablage von Rezepturen und Archiven über Ethernet
(TCP/IP) auf einen zentralen PC
- Download/Upload von Projektierung und Firmware
- Backup/Restore
- Zugriff auf Netzwerkdrucker
- Integrierte USB-Schnittstelle für
"Hot Plug-in/-out" von Peripheriegeräten während des Betriebs:
Drucker, Tastatur, Maus und Barcodeleser
- Visual Basic Scripts für
eigene funktionale Ergänzungen, so sind beispielsweise
logische Verknüpfungen, Schleifen, Entscheidungen, usw. auch außerhalb
der Steuerung durchführbar.

Zusätzlich bei den Multi Panels:
- PC-Card Slot für
Speichererweiterung, Backup/Restore oder zusätzliche
Anschlussmöglichkeiten, z.B. Modem
- Ethernet-Schnittstelle bereits integriert
- Weitere Softwareoptionen, wie Soft-SPS oder
Pocket Internet Explorer installierbar.

|
|
|
|
Unterstützung bei Service- und Inbetriebnahme
Mit dem Simulationsprogramm der Projektierungssoftware kann das Projekt schon vorab, ohne
Steuerung und ohne Bediengerät am Projektierungsrechner getestet werden.
Für den Download-oder bei den grafikfähigen Geräten auch Upload von Projektierung und Firmware stehen
verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
- Direkt über serielle Schnittstelle oder
über USB-Schnittstelle (mit Master-Master-Kabel)
- Remote von einem zentralen PC aus über ein MPI- oder PROFIBUS
DP-Netzwerk oder über Ethernet
- Bei größeren Entfernungen
über einfache Modemstrecke (Analog/ ISDN)
Einfacher Gerätetausch mit PC- /CF-Card
Der komplette interne Flash-Speicher mit Applikation, Rezepturen und
Passworten kann über PC- oder CF-Card gesichert werden (Backup/Restore). Beim
Austausch des Bediengerätes wird diese Speicherkarte einfach in das neue
Geräte gesteckt – es ist sofort wieder einsatzbereit.
Autarkes Servicetool
Für alle Panels ist das
Servicetool ProSave verfügbar. Es ist unter Windows ablauffähig -
eigenständig oder integriert in die Projektierungssoftware. Die Bedienoberfläche von ProSave
kann in bis zu 9 Sprachen umgeschaltet werden - auch asiatische und
kyrillische Sprachen.
Pro Save bietet die Möglichkeit, den kompletten internen
Flash-Speicher mit Applikation, Rezepturen und Passworten auf PC zu sichern (Backup/Restore).
Die Kopplung zu den Bediengeräten erfolgt über USB, MPI, PROFIBUS DP, Ethernet (TCP/IP) oder RS
232 (seriell)-je nach verfügbaren Geräteschnittstellen.
Bei den Windows CE-basierten Geräten ist ProSave zusätzlich einsetzbar für
ein einfaches und schnelles Betriebssystem-Update, Installieren von Optionen
oder Transferieren von Lizenzen.
Status/Steuern Variable
Mit Status/Steuern kann über das Bediengerät (die Text Panels sowie die
Panels und Multi Panels der 270er und 370er Serie) direkt auf Werte in der
angeschlossenen Steuerung (SIMATIC S5 und SIMATIC S7) lesend und schreibend
zugegriffen werden. Steuerungsoperanden lassen sich beobachten und verändern,
ohne dass zusätzlich ein Programmiergerät oder einen PC an die Steuerung
angeschlossen werden muß.

Zusätzlich ab den Panels und Multi Panels der 270er
Serie
bei der Projektierung mit WinCC flexible:
Service und Diagnose über das Web
Die Option WinCC
flexible/Sm@rtService erlaubt neue Service Konzepte
- Ereignisgesteuerter Versand von E-Mails und SMS an das Service Personal
- Fernbedienung von Vor-Ort-Stationen über das Intranet/Internet
- Ferndiagnose von Bedienstationen über vorgefertigte Diagnosefunktionen
und -bilder
- Service und Wartungsfunktionen (Download von Projekten, Down-und Upload
von Rezepturen)
|
|
|
|
|