|
|
SIMATIC Panels
70er Serie -
Überzeugende Leistung zum kleinen Preis
| Im Erscheinungsbild vertraut, in der Funktionalität innovativ, die
Nachfolger der bewährten Text Panels OP3 und OP7 bieten jetzt Grafik.
Die preisgünstigen Panels der 70er Serie sind bestens geeignet für
kleinere HMI-Aufgaben. |
 |
SIMATIC OP 73
Der kleinste Vertreter der 70er Serie ist das OP73, das in Bauform
und Einsatzprofil dem OP3 entspricht, aber deutlich mehr Bedienkomfort bietet.
- 3" vollgrafisches LC-Display
monochrom,
- Auflösung 160 x 48 Pixel
- 8 Systemtasten, 4 frei projektier- und beschriftbare Funktionstasten
|
 |
- Robustes Gehäuse in Schutzart IP 65 (frontseitig), IP 20
(rückseitig)
- Projektierung mit
SIMATIC WinCC flexible ab der Ausprägung Compact
- Maße Frontplatte:
154 x 84 mm (B x H)
- Einbauausschnitt: 138 x 68 mm
(B x H ) wie OP3
- Gerätetiefe: 29 mm
|
SIMATIC OP 77A
Wie das OP77B als Nachfolger des OP7 konzipiert, jedoch im
Hinblick auf die S7 SPS und den Preis optimiert.
- 4,5" vollgrafisches LC-Display
monochrom,
- Auflösung 160 x 64 Pixel
- 23 Systemtasten,
8 frei projektier- und beschriftbare Funktionstasten
(4 mit LED)
- Robustes Gehäuse in Schutzart IP 65 (frontseitig), IP 20
(rückseitig)
|
 |
- Projektierung mit
SIMATIC WinCC flexible ab der Ausprägung Compact
- Maße Frontplatte: 150 x 186 mm (B x H)
- Einbauausschnitt: 135 x 171 mm
(B x H ) wie OP7
- Gerätetiefe: 42 mm
|
SIMATIC OP 77B
Innovierter Nachfolger des OP7 Text Panels und leistungsstärkster
Vertreter der 70er Serie mit vielfältigen Anschlußmöglichkeiten an
unterschiedlichste Steuerungen.
-
4,5" vollgrafisches LC-Display
monochrom,
-
Auflösung 160 x 64 Pixel
- 23 Systemtasten,
8 frei projektier- und beschriftbare Funktionstasten
(4 mit LED)
- Robustes Gehäuse in Schutzart IP 65 (frontseitig), IP 20
(rückseitig)
|
 |
- Projektierung mit
SIMATIC WinCC flexible ab der Ausprägung Compact
- Multi Media Card-Speicherkarten für
einfaches Datenhandling
- USB Schnittstelle für
Drucker und Projektdownload.
- Maße Frontplatte: 150 x 186 mm (B x H)
- Einbauausschnitt: 135 x 171 mm
(B x H ) wie OP7
- Gerätetiefe: 42 mm
|
|
|
|
|