English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Basic Panels
Panels
Highlights
Funktionalität
Text Panels
70er Serie
170er Serie
270er Serie
Multi Panels
THIN CLIENT
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

Panels 270er Serie - Die Allrounder mit optimaler Leistung und Performance

Basierend auf dem Betriebssystem Windows CE bieten die Geräte der 270er Serie innovatives Bedienen und Beobachten, kombiniert mit den gewohnten Vorteilen der Operator und Touch Panels: Robustheit, Stabilität und Einfachheit.
 
Highlights
  • Vollgrafischer 5,7" TFT-Bildschirm mit 256 Farben
  • Auflösung 320 x 240 Pixel
  • MTBF typisch 40 000 h
  • Anwenderspeicher 4 MB
  • Nicht flüchtiger Meldepuffer ohne Batterie
  • Integrierte MPI/DP-Schnittstelle und Ethernet-Schnittstelle zum Betrieb an PROFINET und PROFIBUS
  • Multi Media Card-Slot ermöglicht Speichererweiterungen für z.B. Archive, Rezepturen oder Backup/Restore-Funktion
  • USB Schnittstelle onboard für z.B. Maus, Tastatur, Barcodeleser und Drucker
  • Projektierung mit WinCC flexible Standard oder höher
  • Optionen Sm@rtService und Sm@rtAccess von WinCC flexible nutzbar
  • Skripte und Archive

Gerätevariante mit Touchbedienung TP 277

  • Resistiver analoger Touch
  • Maße Frontplatte:
    212 x 156 mm (B x H)
  • Einbauausschnitt:
    198 x 142 mm (B x H )
  • Gerätetiefe: 58 mm
Touch Panel TP 277  - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom

 
Gerätevariante mit Tastaturbedienung OP 277

  • Folientastatur
    36 System-, 24 Funktionstasten
  • Maße Frontplatte:
    308 x 204 mm (B x H)
  • Einbauausschnitt:
    282 x 178 mm (B x H )
  • Gerätetiefe: 59 mm
Operator Panel OP 277 - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom

 

Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen