|
|
SIMATIC Panels
170er Serie -
Die kompakten Vielseitigen mit umfangreicher Grundfunktionalität
Überzeugende Funktionalität in der Kompaktklasse und durchgängige
Graphikfähigkeit zeichnen die Geräte der 170er Serie
aus.
Auf dieser Seite:

SIMATIC
TP 177A
SIMATIC
TP 177B DP mono
SIMATIC
TP 177B 4 Zoll Widescreen
SIMATIC
TP 177B PN/DP color
SIMATIC
TP 177B PN/DP color INOX
SIMATIC
OP 177B DP mono
SIMATIC
OP 177B PN/DP color
SIMATIC TP 177A
preisgünstiges Einstiegsgerät ausgestattet mit
Basisfunktionalität für einfache Anwendungen mit dem Steuerungssystem SIMATIC
S7
- Hinterleuchtetes 5,7" STN-Display
- Blue Mode (4 Blaustufen)
- Hochkanteinbau möglich
- Auflösung
320 x 240 Pixel
bzw. 240 x320
- Resistiver analoger Touch
- Anschluß an Profibus DP
- Anwenderspeicher: 512 KB
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 65, NEMA 4, NEMA 4x
(frontseitig im eingebauten Zustand), IP 20 (rückseitig)
- Projektierung mit WinCC flexible ab der Ausprägung Compact
|
 |
- Maße Frontplatte: 212 x 156 mm (B x H)
- Einbauausschnitt :198 x 142 mm
(B x H )
- Gerätetiefe: 45 mm

SIMATIC TP 177B DP mono
Universelles Einstiegsgerät für Standard Anforderungen mit Anschluß an
PROFIBUS DP.
- Hinterleuchtetes 5,7" STN-Display
- Blue Mode (4 Blaustufen)
- Auflösung
320 x 240 Pixel
- Resistiver analoger Touch
- Windows CE
- Anschluß an PROFIBUS DP
- Anwenderspeicher: 2 MB
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
(frontseitig im eingebauten Zustand), IP 20 (rückseitig)
|
 |
- Projektierung mit WinCC flexible
ab der Ausprägung Compact
- Maße Frontplatte: 212 x 156 mm (B x H)
- Einbauausschnitt :198 x 142 mm
(B x H )
- Gerätetiefe: 45 mm


SIMATIC TP 177B 4 Zoll Widescreen
Color-Einstiegsgerät für Standard Anforderungen bei beengtesten
Platzverhältnissen mit Anschluß
an PROFIBUS DP und PROFINET und Bedienung über Touchscreen und zusätzliche
Tasten.
- 4,3" TFT-Widesscreen Display,
- 256 Farben
- Auflösung 480 x 272 Pixel
- dimmbare LED-Hintergrundbeleuchtung von 20% - 100%
- Resistiver analoger Touch
- 4 zusätzliche Bedientasten mit taktilem Feedback
- Windows CE
- Anschluß an PROFIBUS DP und PROFINET
- PROFIBUS DP oder PROFINET IO Direkttasten über Touch und Funktionstasten
- Anwenderspeicher: 2 MB
|
 |
- SD und Multi Media Card Slot / USB-Anschluß
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
(frontseitig im eingebauten Zustand), IP 20 (rückseitig)
- Projektierung mit WinCC flexible 2008 ab der Ausprägung Compact
- Maße Frontplatte: 140 x 116 mm (B x H)
- Einbauausschnitt :123 x 99 mm
(B x H )
- Gerätetiefe: 48 mm


SIMATIC TP 177B PN/DP color
Universelles Color-Einstiegsgerät für Standard Anforderungen mit Anschluß
an PROFIBUS DP und PROFINET
- Hinterleuchtetes 5,7" STN-Display,
- 256 Farben
- Auflösung 320 x 240 Pixel
- Resistiver analoger Touch
- Windows CE
- Anschluß an PROFIBUS DP und PROFINET
- Anwenderspeicher: 2 MB
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
(frontseitig im eingebauten Zustand), IP 20 (rückseitig)
|
 |
- Projektierung mit WinCC flexible ab der Ausprägung Compact
- Maße Frontplatte: 212 x 156 mm (B x H)
- Einbauausschnitt :198 x 142 mm
(B x H )
- Gerätetiefe: 45 mm


SIMATIC TP 177B PN/DP color INOX
Universelles Color-Einstiegsgerät für Standard Anforderungen mit Anschluß
an PROFIBUS DP und PROFINET speziell für die Nahrungs- und
Genußmittelindustrie.
- Hinterleuchtetes 5,7" STN-Display,
- 256 Farben
- Auflösung
320 x 240 Pixel
- Resistiver analoger Touch
- Windows CE
- Anschluß an PROFIBUS DP und PROFINET
- Anwenderspeicher: 2 MB
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Edelstahlfront
- Optimiertes Rahmendesign
- Minimierte Nuten und Spalten,
Display-Splitterschutz, nicht migrierendes Dichtungsmaterial
|
 |
- Schutzart IP 66K, NEMA 4x, NEMA 12
(frontseitig im eingebauten Zustand), IP 20 (rückseitig)
- Projektierung mit WinCC flexible ab der Ausprägung Compact
- Maße Frontplatte: 212 x 156 mm (B x H)
- Einbauausschnitt :198 x 142 mm
(B x H )
- Gerätetiefe: 45 mm


SIMATIC OP 177B DP mono
Universelles Einstiegsgerät für Standard Anforderungen mit Touch und
Tastenbedienung und Anschluß an PROFIBUS DP
- Hinterleuchtetes 5,7" STN-Display,
- Blue Mode (4 Blaustufen)
- Auflösung
320 x 240 Pixel
- Resistiver analoger Touch
- 32 projektierbare Funktionstasten
(26 mit LED)
- Windows CE
- Anschluß an PROFIBUS DP
- Anwenderspeicher: 2 MB
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
(frontseitig im eingebauten Zustand), IP 20 (rückseitig)
|
 |
- Projektierung mit WinCC flexible
ab der Ausprägung Compact
- Maße Frontplatte:
240 x 208,5 mm (B x H)
- Einbauausschnitt :228 x 195 mm
(B x H )
- Gerätetiefe: 45 mm


SIMATIC OP 177B PN/DP color
Universelles Color-Einstiegsgerät für Standard Anforderungen mit
Touch und Tastenbedienung und Anschluß an PROFIBUS DP sowie PROFINET.
- Hinterleuchtetes 5,7" STN-Display,
- 256 Farben
- Auflösung 320 x 240 Pixel
- Resistiver analoger Touch
- 32 projektierbare Funktionstasten
(26 mit LED)
- Windows CE
- Anschluß an PROFIBUS DP und PROFINET
- Anwenderspeicher: 2 MB
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
(frontseitig im eingebauten Zustand), IP 20 (rückseitig)
|
 |
- Projektierung mit WinCC flexible ab der Ausprägung Compact
- Maße Frontplatte:
240 x 208,5 mm (B x H)
- Einbauausschnitt :228 x 195 mm
(B x H )
- Gerätetiefe: 45 mm

|
|
|
|