English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Panels
Multi Panels
HMI-Funktionalität
270er Serie
370er Serie
INOX Multi Panels
Win AC MP 2007
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC WinAC MP 2007
Software SPS auf Multi Panels

SIMATIC WinAC MP ist die soft­waregestützte Alternative zu hardwarebasierten Steuerungs­lösungen mit der SIMATIC S7- 300 Familie.
WinAC MP 2007 ist in Varianten für das Multi Panel MP 277  und für das MP 377 erhältlich.
Die Funktionalität der Version für das MP 277 entspricht ungefähr einer CPU 315, die der Version für das MP 377 einer CPU 317.
WinAC MP ist sowohl als nachladbare Option wie als Paket zusammen mit dem Multi Panel Ihrer Wahl mit besonderem Preisvorteil bestellbar.
Steuern und Visualisieren auf einer Plattform - MP 277 und WinAC MP 2007
Highlights
  • Platzsparend, keine zusätzliche Hardware für die SPS erforderlich
  • Optimales Preis-/Leistungsverhältnis für mittlere Anlagen und Maschinen
  • Verwendung bekannter Standard Tools wie WinCC flexible und STEP7.
  • Übernahme vorhandener Programme weitgehend möglich
  • Robustheit wie eine Hardware CPU
  • Remanenzspeicher für Daten, Merker, Zeiten und Zähler in  Multi Panel integriert.
  • Backup/Restore auf einer Standard SD-Card, MultiMediaCard oder einem USB Stick.
  • Performance optimiert und bereits einschaltfertig vorkonfektioniert, Easy to use
  • Flexibel können die ET 200 Standardkomponenten über Profibus-DP genutzt werden.
  • Routing integriert, somit alle Daten (HMI, SPS, I-Slaves,...) via Profinet (Ethernet, LAN) einfach installier- und ladbar.
Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen