English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Panels
Multi Panels
HMI-Funktionalität
270er Serie
370er Serie
INOX Multi Panels
Win AC MP 2007
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

Multi Panels 370er Serie

Mit vier Varianten des neuen MP 377 innoviert SIMATIC HMI die 370er Serie der Multi Panels. Neben den bekannten Ausprägungen mit 12 Zoll TFT-Displays und dem MP 377 15 Zoll Touch, die die entsprechenden MP 370 Varianten ablösen, ergänzt ein Gerät mit 19 Zoll Touchdisplay die 370er Serie.

Die Multi Panels der 370er Serie sind nicht nur anspruchsvollsten HMI-Aufgaben gewachsen, sie empfehlen sich auch als Plattform für die Software SPS SIMATIC WinAC MP 2007.

Highlights
  • Hohe Performance
  • Brillante Displays mit 64 K Farben
  • Anwenderspeicher ca. 12 MB für umfangreiche Projekte
  • Zusätzlicher Speicher für Optionen von 12 MB
  • Nicht flüchtiger (remanenter) Meldepuffer ohne Batterie
  • Zusätzlicher remanenter Speicher für Software SPS-Daten
  • RS 485/ RS 422-Schnittstelle für Prozessverbindungen
    (MPI, PROFIBUS DP bis 12 Mbit/s)
  • Kombinierter SD/Multi Media Card Slot
  • 1 x CF card Slot
  • 2 x USB Schnittstellen
  • 2 x Ethernet RJ45 für PROFINET Anbindung
  • Schutzart IP 65 (frontseitig) / IP 20 (rückseitig)
  • Microsoft Windows CE 5.0
  • Umfangreiche Software im Lieferumfang
    • Microsoft Media Player
    • Microsoft Internet Explorer 5.5 für Pocket PC
    • Microsoft Viewer (Word, Excel und PDF)
  • Projektierung mit WinCC flexible 2007 Standard oder höher
  • Optionen Sm@rtService, Sm@rtAccess, OPC-Server oder Audit von WinCC flexible nutzbar
  • Hardware Plattform für Software SPS SIMATIC WinAC MP 2007
  • Einbaukompatibel zu den entsprechenden MP 370 Varianten

Gerätevarianten mit Tochbedienung:

  • 12,1" TFT- Farbdisplay  Touchscreen
    Auflösung 800 x 600 Pixel
    Einbaumaße:
    368 x 290 x 75 mm (B x H x T)
    Frontabmessungen:
    400 x 310 mm (B x H), 7 HE
  • 15,1" TFT-Farbdisplay Touchscreen
    Auflösung: 1024 x 768 Pixel
    Einbaumaße:
     450 x 290 x 75 mm (B x H x T)
    Frontabmessungen:
    483 x 310 mm (B x H) 7 HE
  • 19,1" TFT-Farbdisplay Touchscreen
    Auflösung: 1280 x 1024 Pixel
    Einbaumaße:
     450 x 380 x 88 mm (B x H x T)
    Frontabmessungen:
    483 x 400 mm (B x H) 9 HE
Multi Panel MP 377 19 Zoll Touch - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom

 
Gerätevariante mit Tastaturbedienung

  • 12,1" TFT-Farbdisplay Key
    Auflösung: 800 x 600 Pixel
    36 Funktionstasten
    Einbaumaße:
    450 x 290 x 75 mm (B x H x T)
    Frontabmessungen:
    483 x 310 mm (B x H) 7 HE
Multi Panel MP 377 12 Zoll Key - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom

 

Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen