|
|
Multi Panels - HMI Funktionalität
Mit umfangreicher Basisfunktionalität und der Möglichkeit alle
Runtime Optionen von WinCC flexible zu nutzen empfehlen sich die Multi
Panels MP 277 und MP 377 für anspruchsvolle Visualisierungsaufgaben im
maschinennahen Bereich.
Der im Vergleich zum MP 277 größere Arbeitssspeicher und der zusätzliche
Speicher für Optionen bedingen dabei beim MP 377 größere Mengengerüste
und mehr Kombinationsmöglichkeiten. |
 |
Funktionen im Überblick
- Anzeigen und Ändern von Prozessparametern
- Funktionstasten (bei den Key-Varianten) dienen dem direkten Auslösen
von Funktionen und Aktionen. An Funktionstasten sind bis zu 16 Funktionen
gleichzeitig projektierbar.
- Prozessdarstellung:
- VGA-Auflösung (640 x 480 Pixel) bei MP 277 bis zu SXGA (1280x1024
Pixel) bei MP 377 19 Zoll Touch jeweils mit 64k Farben für
Bildelemente
- Vektorgrafik (diverse Linien- und Flächenobjekte)
- Dynamische Positionierung und dynamisches Aus-/Einblenden von
Objekten
- Vollgrafische Bilder, Kurven- und Balkendarstellung
- Darstellung von bis zu 8 Kurven in einem Kurvenfeld; Kurvengrafik
mit Blätter- und Zoomfunktionen für den Zugriff auf die Historie und
für die flexible Wahl des Darstellungszeitraums;
- Leselineal für Ermittlung der aktuellen Werte und Anzeige über eine
Tabelle
- Umfangreiche Bildbibliotheken (SIMATIC HMI Symbol Library)
- Bildobjekte: Slider, Gauge, Clock
- Zyklische Funktionsbearbeitung durch Wecker
- Multiplexfunktion für Variablen
- Meldesystem
- Bitmeldungen und Analogmeldungen (Grenzwertmeldungen)
- Telegramm-Meldeverfahren Alarm S bei SIMATIC S7 und SIMOTION
- Frei definierbare Meldeklassen (z. B. Betriebs-/Störmeldungen) zur
Festlegung von Quittierverhalten und Darstellung der Meldeereignisse
- Betriebs- und Störmeldungen mit Meldehistorie
- Nullspannungssicherer wartungsfreier Meldepuffer
- Meldefenster und Meldezeile
- Archivierung von Meldungen und Prozesswerten (auf PC/CompactFlash
Card oder Netzlaufwerke über Ethernet)
- Verschiedene Archivtypen: Umlauf- und Folgearchiv
- Ablage von Archivdaten im Standard Windows-Format (CSV)
- Online-Auswertung von Prozesswertarchiven über Kurven
- Externe Auswertung über Standardtools (MS Excel, MS Access) möglich
- Meldeprotokoll und Schichtprotokoll
- Druckfunktionen
- Sprachumschaltung
- 16 Onlinesprachen,
- 32 Projektierungssprachen inkl. asiatischer und kyrillischer
Zeichensätze;
- Rezepturverwaltung
- Mit zusätzlicher Datenablage (auf SD/MultiMediaCard)
- Online/Offline-Bearbeitung am Panel
- Ablage von Rezepturdaten im Standard Windows-Format (CSV)
- Externe Bearbeitung über Standardtools MS Excel, MS Access möglich
- TIA Runtime Funktionalitäten
- Direkttasten (schnelle Tasten; bei Key als Tastaturabbild, bei
Touch frei definierbar) als PROFIBUS DP- oder PROFINET IO
Eingangsperipherie direkt nutzbar
- Bei Key Varianten LEDs zusätzlich als Ausgangsperipherie
- PG-Funktionalität STATUS/ STEUERN-VAR in Verbindung mit SIMATIC S7
- SIMATIC Barcodescanner
- Direkte Anschaltung und Auswertung einer SITOP USV über USB
- Bildanwahl von der PLC ermöglicht die Bedienerführung von der PLC aus
- Darstellung von HTML-Dokumenten mit MS Pocket Internet Explorer
- Visual Basic Script, Flexibilität durch Realisierung neuer Funktionen
inkl. Anbindung an Variablen (Vergleichsoperationen, Schleifen etc.)
- Hilfstexte zu Prozessbildern, Meldungen und Variablen
- Rechenfunktionen
- Grenzwertüberwachung zur sicheren Prozessführung bei Ein- und
Ausgaben
- Permanentfenster;
- fester oberer Bildbereich zum Ausgeben von bildunabhängigen
Informationen (z. B. wichtige Prozessgrößen, Datum und Uhrzeit)
- Permanentfenster erweitert um Vorlagenkonzept zur Erstellung von
Bildschirmschablonen (MP 377)
- Service- und projektierungsfreundlich durch
- Sichern und Laden (Backup/Restore) von Projektierung,
Betriebssystem, Datensätzen und Firmware auf einer optionalen
Speicherkarte (CF/SD/Multi Media Card) oder über Ethernet
- Sichern und Laden (Backup/Restore) von Projektierung,
Betriebssystem, Datensätzen und Firmware auf einem PC
- Projektierungsdownload/-upload über Ethernet/USB/MPI/PROFIBUS
DP/Modem und CF oder SD/Multi Media Card
- Automatische Transfererkennung
- Projektierungssimulation direkt auf dem Projektierungsrechner
- Import/Export von allen Texten inkl. Meldungen in CSV-Format zur
Übersetzung mit Standard-Textverarbeitungsprogrammen
- Zentral änderbare projektspezifische Bildbausteine
- Benutzerverwaltung
- Benutzerorientierter Zugriffsschutz nach den Erfordernissen von
bestimmten Branchen
- Authentifizierung über Benutzerkennung und Passwort
- Benutzergruppenspezifische Rechte
- weitere Funktionen über Option "SIMATIC Logon"
- Servicefunktionen
(optional
mit "WinCC flexible /Sm@rtService")
- E-Mail Generierung
- Fernbedienung des SIMATIC HMI-Systems auf Basis des Internet
Explorers
- Web-Server mit Status HTML-Seiten und Steuerfunktionen
- Client/Server-Funktionen (optional
mit "WinCC flexible /Sm@rtAccess")
- Fernbedienung und -beobachtung von anderen SIMATIC HMI-Systemen
- Anlagenweiter Abruf von Informationen und Archivierung von
Prozessdaten
|
|
|
|