|
|
www.siemens.de/simatic-multi-panels
SIMATIC Multi Panels -
Mehr als nur Bedienen und Beobachten
Als besonders performante Geräte eignen sich Multi
Panels für anspruchsvolle HMI-Aufgaben.
Additiv zur Visualisierung können die Geräte jedoch auch
andere Automatisierungsaufgaben etwa als
Plattform für eine Software SPS übernehmen.
| HMI-Funktionalität |
|
Umfassende Funktionalität, Offenheit und connectivity sowie beispielhafte
Servicefreundlichkeit. |
| 270er-Serie |
|
Der Einstieg in die Klasse der multifunktionalen Plattformen: 8" und
10" Geräte in Touch und Tastenversionen |
| 370er-Serie |
|
Der obere Leistungsbereich der Multi Panels mit 12", 15" und 19" Touchgeräten und dem MP 377 12"
Key. |
| INOX-Multi Panels |
|
Multi Panels der 270er und 370er Serie mit Edelstahlfronten für die
Nahrungs- und Genußmittel industrie. |
| WinAC MP 2007 |
|
Software SPS für mittelgroße Maschinen und Anlagen auf Basis des MP 277
oder MP 377. |
|
|
|
|