English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Highlights
Konfigurationen
Mobile Panel 177
Mobile Panel 277
Mobile Panel 277 IWLAN
Anschlussboxen
Basic Panels
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN / 277F IWLAN

Kabelloses Bedienen und Beobachten mit Standard­funktionalität oder mit voller Sicherheits­funktionalität, beide Geräte in zwei Varianten lieferbar.

Mobile Panel 277 IWLAN

Windows CE basiertes kabelloses Handheld-Panel für den mobilen maschinennahen Einsatz, mit kombinierter Tasten- und Touchbedienung in zwei Gerätevarianten..

Gerätevariante 1
  • 7,5" TFT-Display
  • 64K Farben
  • Auflösung 640 x 480 Pixel  
  • Touchscreen resistiv analog  
  • 18 Funktionstasten
  • 6 MB Arbeitsspeicher
  • Multi Media Card Slot
  • USB-Anschluß
  • W-LAN Kommunikation mit Unterstützung von PROFINET
  • Projektierung ab WinCC flexible Standard
Mobile Panel 277 IWLAN- Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom

Abbildung zeigt Gerätevariante 2
  • Robustes Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 65 
  • Maße: Ø 290 mm, Tiefe 103 mm
  • Gewicht: ca. 2,2 kg

Gerätevariante 2
wie Variante 1 zusätzlich :

  • Schlüsselschalter mit 3 Schaltstellungen
  • 2 Leuchtdrucktaster 
  • Handrad

 

Mobile Panel 277F IWLAN

Fehlersicheres Windows CE basiertes kabelloses Handheld-Panel für den mobilen maschinennahen Einsatz, mit kombinierter Tasten- und Touchbedienung in zwei Gerätevarianten.

  • 7,5" TFT-Display
  • 64K Farben
  • Auflösung 640 x 480 Pixel  
  • Touchscreen resistiv analog  
  • 18 Funktionstasten
  • 6 MB Arbeitsspeicher
  • Multi Media Card Slot
  • USB-Anschluß
  • W-LAN Kommunikation mit Unterstützung von PROFINET
  • Projektierung ab WinCC flexible Standard
Mobile Panel 277F IWLAN - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom

Abbildung zeigt Gerätevariante 2
  • 2 Zustimmtaster (EN 60204-1) 2-kanalig, 3-stufig
  • Not-Halt-Taster (EN 60204-1) 2-kanalig, zwangsweise verrastend, einschleifbar in den NOT-Aus-Kreis
  • Kommunikation über das PROFISAFE Profil mit einer Failsafe CPU erforderlich
  • Der Einsatz mit Sicherheitsfunktion ist nach SIL3 geprüft und zertifiziert
  • Nutzung von SCALANCE Access-Points empfohlen

Gerätevariante 2
wie Variante 1 zusätzlich :

  • Schlüsselschalter mit 3 Schaltstellungen
  • 2 Leuchtdrucktaster 
  • Handrad

Funktionsweise
Mit Hilfe der Engineeringsoftware SIMATIC WinCC flexible definiert der Anwender bei der Projektierung sogenannte Wirkbereiche, in denen eine Maschine bedient werden kann. Ein Transponder wiederum begrenzt die vorher definierten Wirkbereiche, in denen das Gerät lokal identifiziert wird. Dies gewährleistet eine fehlersichere Bedienung und die eindeutige Zuordnung der passenden Bedienbilder und Bedienberechtigungen an jedem Punkt der Anlage. Der Transponder kann zusätzlich dazu verwendet werden, Zonen zu definieren, in denen bestimmte Funktionen projektiert sind, wie zum Beispiel eine automatische Bildanzeige oder personenbezogene Bedien­berech­ti­gungen bei Betreten der Zone.

 

Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen