English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Highlights
Konfigurationen
Mobile Panel 177
Mobile Panel 277
Anschlussboxen
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC Mobile Panels
Die Highlights im Überblick

  • Absolut robuster Aufbau für industriellen Einsatz: Schutzart IP 65 rundum, extrem stoßfest
  • Ergonomisch und kompakt mit geringem Gewicht
  • Zuverlässiges Bedienen mit ausgereiftem Sicherheitskonzept
  • Flexibler Einsatz durch einfaches Umstecken im laufenden Betrieb inkl. Anschlusspunktkennung
  • Geringe Gerätehochlaufzeit nach dem Andocken
  • Komplette HMI-Funktionalität
  • Projektierung ab WinCC flexible Compact
  • Weltweit einsetzbar: 32 Sprachen projektierbar inkl. asiatischer und kyrillischer Datensätze
Robust für industriellen Einsatz
Durch den doppelwandigen Aufbau und die runde Gehäuseform sind die Mobile Panels extrem stoßfest. So überstehen sie beispielsweise einen Fall aus 1,5 Metern Höhe schadlos. Der Stop-Taster ist mit einem "Schutzkragen" besonders gesichert. Unbeabsichtigtes Auslösen dieser Sicherheitsfunktion oder das Risiko der Zerstörung beim Fallen wird so minimiert. 
SIMATIC Mobile Panel 170 - robust für den industriellen Einsatz
Raue Industrieumgebung kann den SIMATIC Mobile Panels mit ihrem staubdichten -und strahlwassergeschützten Gehäuse in Schutzart IP 65 nichts anhaben. Der hohe Anspruch an die Robustheit umfaßt das ganze System, inklusive Anschlussbox und -kabel.

Ausgereiftes Sicherheitskonzept
Das Mobile Panel verfügt über zwei Zustimmtaster mit drei Schaltstufen, die den Schutz von Mensch und Maschine in kritischen Situationen gewährleisten.
Die Zustimmtaster sind im rückseitigen Griff integriert.
Alle sicherheitsrelevanten Elemente sind den Sicherheitsvorschriften entsprechend zweikreisig ausgeführt.

SIMATIC Mobile Panel 170 - Ausgereiftes Sicherheitskonzept mit Zustimmtastern
In den Gerätevarianten 2 und 3 verfügt das Mobile Panel 177 über einen zweikreisig ausgeführten Stop-Taster, der in einen Not-Aus-Kreis eingeschleift werden kann und bei Betätigung zwangsverrastet wird.

Kompakt und ergonomisch
Beim Gerätedesign wurde konsequent auf Bedienkomfort und Ergonomie geachtet. Mit geringem Gewicht, sowie handlichem und kompaktem Aufbau liegt das Mobile Panel leicht in der Hand. Es erlaubt unterschiedlichste Halte-und Greifstellungen und alle Bedienelemte sind optimal erreichbar.So läßt sich das Mobile Panel mühelos über längere Zeit bedienen,sowohl von Rechts-als auch von Linkshändern.

Komplette HMI-Funktionalität
Basierend auf dem Betriebssystem Windows CE ermöglichen SIMATIC Mobile Panels mit vielfältigen Funktionen innovative Bedienkonzepte. Sie bieten: vollgrafische Darstellung mit 256 Farben, Balken, Ein-und Ausgabefelder, Schaltflächen, Text-und Grafiklisten, Passwortschutz, Meldesystem, Kurvendarstellung, Rezepturverwaltung und vieles mehr. 

SIMATIC Mobile Panel 170- für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet

SIMATIC Mobile Panel 170 - Ergonomie und Funktionalität

Effiziente Projektierung mit SIMATIC WinCC flexible compact
Die SIMATIC Mobile Panels ergänzen die SIMATIC HMI-Familie mit ihren stationären Panels um mobile Bediengeräte. Damit steht ein komplettes und durchgängiges Produktspektrum zum Bedienen und Beobachten zur Verfügung. 
Alle grafikfähigen SIMATIC Bediengeräte werden mit der Projektierungssoftware SIMATIC WinCC flexible  unter Windows projektiert. Für die Mobile Panels 177 kommt bereits das kostengünstige Paket WinCC flexible compact zum Einsatz.

Einfacher Datenaustausch mit Multi Media Card (MMC)
Geschützt und doch leicht zugänglich im Geräteboden findet sich der Multi Media-Card-Slot zur einfachen Sicherung von Projektierungen, Anwenderdaten und Systemeinstellungenüber die komfortablen Backup-und Restore Funktion, oder als Speicher für Rezepturdaten.

Integraler Bestandteil von Totally Integrated Automation 
Selbstverständlich lassen sich mit den SIMATIC Mobile Panels auch die Vorteile von Totally Integrated Automation (TIA) zur Reduzierung der Engineeringkosten nutzen. Beispielsweise werden durch den Zugriff auf die STEP  7 -Datenbasis Mehrfacheingaben vermieden.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen