English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Highlights
Konfigurationen
Mobile Panel 177
Mobile Panel 277
Anschlussboxen
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

Vielfältige Konfigurationen durch innovatives Anschlusskonzept

Das Mobile Panel wird einfach an der Anschlussbox dort eingesteckt, wo es gebraucht wird und steht sofort zur Verfügung. Die robuste und sichere Anschlussbox kann überall montiert werden, auch außerhalb des Schaltschranks. Sie gewährleistet zudem störungsfreies Stecken und Ziehen im laufenden Betrieb und eröffnet damit die Möglichkeit, bei mehreren Anschlusspunkten in einer Anlage oder Maschine die Bedienorte einfach und sicher zu wechseln. Anschlussbox PN (Hintergrund) und Anschlussbox DP
Das SIMATIC Mobile Panel 177 wird in Varianten mit und ohne Stop-Taster angeboten. Die Gerätevarianten mit Stop-Taster können über die Anschlussboxen in den Not-Aus Kreis einer Maschine oder Anlage eingebunden werden. Die Anschlussbox ist in zwei Ausführungen Basic und Plus erhältlich. Beim Ausstecken des Mobile Panels schließt die Anschlussbox Plus den Not-Aus Kreis automatisch und gewährleistet so den sicheren und störungsfreien Ablauf bei Wechselbetrieb. Im Zusammenspiel aller Komponenten ergeben sich unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten:
 
Konfiguration 1: 

Variabler  Anschluss an unterschiedlichen Stationen einer Maschine oder Anlage

click to zoom

Variabler  Anschluss an unterschiedlichen Stationen einer Maschine oder Anlage
Konfiguration 2: 

Anschluss an einem Punkt der Maschine unter Einbeziehung des Not-Aus-Kreises.  

click to zoom

Anschluss an einem Punkt der Maschine unter Einbeziehung des Not-Aus-Kreises.  
Konfiguration 3: 

Variabler Anschluss an unterschiedlichen Stationen einer Maschine oder Anlage unter Einbeziehung des Not-Aus Kreises.

click to zoom

Variabler Anschluss an unterschiedlichen Stationen einer Maschine oder Anlage unter Einbeziehung des Not-Aus Kreises.
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen