English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Highlights
Konfigurationen
Mobile Panel 177
Mobile Panel 277
Anschlussboxen
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner
Bedienen und Beobachten wird mobil
www.siemens.de/simatic-mobile-panels

SIMATIC Mobile Panels -
Bedienen und Beobachten wird mobil

Egal in welcher Branche oder Anwendung, wenn Mobilität beim "Vor-Ort" - Bedienen von Maschinen und Anlagen erforderlich ist, kommen SIMATIC Mobile Panels zum Einsatz: beispielsweise bei größeren Produktionsanlagen, komplexen oder abgekapselten Maschinen, langen Transfer- oder Fertigungsstrecken oder in der Fördertechnik.  
 

Highlights
Industrietauglichkeit, Ergonomie und ein ausgereiftes Sicherheitskonzept
Konfigurationen
Mögliche Anlagenkonfigurationen mit Mobile Panels unter Beachtung des Not-Aus Kreises
Mobile Panel 177
Handheld Panel der 170er Serie mit 5,7" Farbdisplay
Mobile Panel 277
Handheld Panel der 270er Serie mit 7,5" Farbdisplay
Anschlussboxen
Patentierte Anschlusstechnik für PROFIBUS und PROFINET
Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen