Anschlussboxen für SIMATIC Mobile Panels
Anschlussboxen für Mobile Panels stehen in
Ausführungen für PROFIBUS und PROFINET Netze als Basic und Plus-Varianten zur
Verfügung. Die Plus Varianten erlauben das Einschleifen des Not-Aus-Kreises
und die Überwachung des STOP-Tasters der entsprechenden Mobile Panel
Gerätevarianten.
PROFINET-Anschlussboxen
| Anschlussbox PN Basic für Mobile Panel 177 PN und Mobile
Panel 277 in PROFINET Netzen
- Patentierte Anschlusstechnik für Umstecken im laufenden Betrieb
- Schutzart IP 65, außen montierbar
- Schnittstellen:
2 x Ethernet (10/100 Mbit/s) mit integriertem Switch
- Standortkennung
- Maße: 230 x 120 x 75 mm
(B x H x T)
|
 |
Anschlussbox PN Plus
für Mobile Panel 177 PN und Mobile Panel 277 in PROFINET Netzen
- Patentierte Anschlusstechnik für Umstecken im laufenden Betrieb ohne
Unterbrechung des Not-Aus-Kreises
- Schutzart IP 65, außen montierbar
- Schnittstellen: 2 x Ethernet (10/100 Mbit/s)
- Standortkennung
- Überwachung des STOP-Tasters
- Maße: 230 x 120 x 75 mm (B x H x T)
PROFIBUS Anschlussboxen
Anschlussbox DP Basic
für Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 277 und Mobile Panel 170 in
PROFIBUS Netzen
- Patentierte Anschlusstechnik für Umstecken im laufenden Betrieb
- Schutzart IP 65, außen montierbar
- Schnittstellen:
1 x RS 232,
1 x RS 422,
1 x RS 485
- Standortkennung
- Maße: 160 x 120 x 70 mm
(B x H x T)
|
 |
Anschlussbox DP Plus
für Mobile Panel 177 DP, Mobile Panel 277 und Mobile Panel 170 in
PROFIBUS Netzen
- Patentierte Anschlusstechnik für Umstecken im laufenden Betrieb ohne
Unterbrechung des Not-Aus-Kreises
- Schutzart IP 65, außen montierbar
- Schnittstellen:
1 x RS 232, 1 x RS 422, 1 x RS 485
- Standortkennung
- Überwachung des STOP-Tasters
- Maße: 160 x 120 x 70 mm (B x H x T)
|