English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
Mobile Panels
Highlights
Konfigurationen
Mobile Panel 177
Mobile Panel 277
Anschlussboxen
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC Mobile Panel 277

Windows CE basiertes Handheld-Panel für den mobilen maschinennahen Einsatz, mit kombinierter Tasten- und Touchbedienung in drei Gerätevarianten. für den Anschluß an PROFIBUS/ PROFINET je nach Kabel und Anschlußbox.

Gerätevariante 1
  • 7,5" TFT-Display
  • 64K Farben
  • Auflösung 640 x 480 Pixel  
  • Touchscreen resistiv analog  
  • 18 Funktionstasten
  • Zustimmtaster
    (EN 60204-1) 2-kanalig, 3-stufig
  • 6 MB Arbeitsspeicher
  • Multi Media Card Slot
  • PROFIBUS/PROFINET on board
  • USB-Anschluß
  • Projektierung ab WinCC flexible Standard
Mobile Panel 277 - Zum Vergrößern das Bild bitte anklicken
Click to zoom

Abbildung zeigt Gerätevariante 3
  • Robustes Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 65 
  • Maße: Ø 290 mm, Tiefe 103 mm
  • Gewicht: ca. 1,7 kg

Gerätevariante 2
wie Variante 1 zusätzlich :

  • STOP-Taster (EN 60204-1) 2-kanalig, zwangsweise verrastend, einschleifbar in den NOT-Aus-Kreis

Gerätevariante 3
wie Variante 1 zusätzlich :

  • STOP-Taster (EN 60204-1) 2-kanalig, zwangsweise verrastend, einschleifbar in den NOT-Aus-Kreis
  • Schlüsselschalter mit 3 Schaltstellungen
  • 2 Leuchtdrucktaster 
  • Handrad
Mehr Informationen
"SIMATIC Panels - Bediengeräte für jeden Anspruch"
Download der Übersichtsschrift: PDF file ca. 1,3 MB
Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen