English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
TD 100C
TD 200
TD 200C
TD 400C
OP 73micro
TP 177micro
Mobile Panels
Basic Panels
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC TP 177micro

Preisgünstiges Touch Panel, zugeschnitten auf Anwendungen mit der Micro SPS SIMATIC S7-200, auch für den Hochkanteinbau geeignet.

  • Hinterleuchtetes 5,7" STN-Display Blue Mode (4 Blaustufen)
  • Auflösung: 320 x 240 Pixel, bzw. 240 x 320
  • Resistiver analoger Touch
  • Projektierung mit SIMATIC WinCC flexible ab der Ausprägung micro. Eine Übernahme von TP070 Projekten ist nicht möglich.
  • Robustes Kunststoffgehäuse Schutzart IP 65 NEMA 4, NEMA 4x,  NEMA 12 (frontseitig),  IP 20 (Geräterückseite) 
 SIMATIC TP 177micro für Einbau quer oder längsseitig.
  • Maße Frontplatte: 212 x 156 mm (B x H)
  • Einbauausschnitt:  198 x 142 mm (B x H )
  • Gerätetiefe: 42 mm
Mehr Informationen:
" SIMATIC S7-200 meets Panel- das perfekte Zusammenspiel von Steuerung und Visualisierung"
Download der Kurzbeschreibung, ca. 0,2 MB
Link zum Online Katalog Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen