SIMATIC TD 400CVierzeiliges Text Display speziell für die SIMATIC S7-200.
Das Design der Geräteoberfläche läßt sich um die fest positionieten,
taktilen Tasten herum individuell gestalten
- LC-Display, hinterleuchtet,
- 4-zeilig, 24
Zeichen/Zeile, 5 mm Zeilenhöhe
- Stromversorgung über die S7-200
- Bis zu 15 frei konfigurierbare Tasten
- 7 Funktionstasten
- Bei Tastendruck taktiles Feedback, zusätzliche visuelle oder akustische
Rückmeldung projektierbar
- Robustes Kunststoffgehäuse
|
|
- Schutzart IP 65, NEMA 4 frontseitig
- Projektierung mit Micro/Win V4 SP
6 (incl. Assistent zur
Oberflächenprojektierung)
- Maße Frontplatte:
174 x 102 mm (B x H)
- Einbauausschnitt:
163,5 x 93,5 mm (B x H)
- Gerätetiefe: 31 mm
|