SIMATIC TD 200CText Display speziell für die SIMATIC S7-200.
Die Darstellung und Größe der Tasten sind auf einer
berührungssensitiven Geräteoberfläche individuell projektierbar.
- LC-Display, hinterleuchtet,
- 2-zeilig, 20
Zeichen/Zeile, 5 mm Zeilenhöhe
- Stromversorgung über die S7-200
- Bis zu 20 frei konfigurierbare Tasten
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 65, NEMA 4 frontseitig
- Projektierung mit Micro/Win V4 (incl. Assistent zur
Oberflächenprojektierung)
|
 |
- Maße Frontplatte:
148 x 76 mm (B x H)
- Einbauausschnitt:
138 x 68 mm (B x H)
- Gerätetiefe: 27mm
|