English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
TD 100C
TD 200
TD 200C
TD 400C
OP 73micro
TP 177micro
Mobile Panels
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

SIMATIC TD 200

Text Display  speziell für die SIMATIC S7-200. .

  • LC-Display, hinterleuchtet,
  • 2-zeilig, 20 Zeichen/Zeile, 5 mm Zeilenhöhe 
  • Stromversorgung über die S7-200
  • 8 Funktionstasten 
  • Robustes Kunststoffgehäuse
  • Schutzart IP 65, NEMA 4 frontseitig
 
SIMATIC TD 200
  • Projektierung mit Micro/Win V4
  • Maße Frontplatte: 148 x 76 mm (B x H)
  • Einbauausschnitt: 138 x 68 mm (B x H) 
  • Gerätetiefe: 27mm
Mehr Informationen:
" SIMATIC S7-200 meets Panel- das perfekte Zusammenspiel von Steuerung und Visualisierung"
Download der Kurzbeschreibung, ca. 0,2 MB
Link zum Online Katalog Weitere Informationen erhalten Sie im Online-Katalog

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen