|
|
SIMATIC TD 100CKleinstes Text Display speziell für die SIMATIC S7-200.
Die Darstellung und Größe der Tasten sind auf einer
berührungssensitiven Geräteoberfläche individuell projektierbar.
- LC-Display, reflektierend
4-zeilig,
- 12 oder 16 Zeichen/Zeile
- Stromversorgung über die S7-200
- Bis zu 14 frei konfigurierbare Tasten
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Schutzart IP 65, NEMA 4 frontseitig, IP 20 rückseitig
- Projektierung mit Micro/Win V4.0.2
(incl. Assistent
zur Oberflächenprojektierung)
|
 |
- Maße der Frontplatte:
90 x 76 mm (B x H)
- Gerätetiefe: 36 mm
- Einbauausschnitt:
82 x 69,5 mm (B x H)
|
|
Alles zu Textdisplay TD 100C
|
|