English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Push Button Panels
Micro Panels
TD 100C
TD 200
TD 200C
TD 400C
OP 73micro
TP 177micro
Mobile Panels
Panels
Multi Panels
THIN CLIENT
MOBIC
Auswahlhilfe
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Referenzen
Partner

www.siemens.de/simatic-micropanels

SIMATIC Micro Panels

Speziell für das Microsystem SIMATIC S7-200 bietet SIMATIC HMI preis­optimierte Bedien- und Beobachtungsgeräte vom Text Display bis zum Touch Panel an.

Text Display TD 100 C
Kleinstes Text Display mit individuell projektierbarer Bedienoberfläche
Text Display TD 200
Bewährtes 2-zeiliges Text Display mit 8 Funktionstasten
Text Display TD 200 C
Text Display auf Basis des TD 200 mit bis zu 20 projektierbaren Tasten
Text Display TD 400 C
Vierzeiliges Text Display mit bis zu 15 projektierbaren Tasten
Operator Panel OP 73micro
Grafikfähiges Operator Panel mit 3" LC-Display.
Touch Panel TP 177micro
Touch Panel mit 5,7" STN-Display zum Einbau im Hoch-und Querformat.
Mehr Informationen:
" SIMATIC S7-200 meets Panel- das perfekte Zusammenspiel von Steuerung und Visualisierung"
Download der Kurzbeschreibung, ca. 0,2 MB
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen