|
|
 |
www.siemens.de/ip65-hmi-geraete
Rundum geschützte HMI-Geräte
Rundum staub- und strahlwassergeschützte Geräte mit einem robusten
Aluminiumgehäuse in Schutzart IP 65, die problemlos von oben oder
unten an Tragarmsystemen (Bediengalgen) oder Standfüßen befestigt werden können.
Die Montagekupplung unterstützt Befestigungssysteme namhafter Hersteller (inkl.
VESA-Standard für Flachbildschirme).
Die Rückwand lässt sich einfach abnehmen,
Schnittstellen und die Kartenslots des Multi Panel sind somit problemlos
erreichbar. Spezialkabel oder -stecker sind nicht nötig.
|
SIMATIC MP 377 PRO |
| 15" Touchvariante des leistungsstärksten Multi Panels in IP
65 |
|
SIMATIC THIN CLIENT PRO |
| Bedienhardware für Terminal- oder Web-Client Anwendungen |
|
SIMATIC Flat Panel PRO |
| Industrietauglicher LCD Monitor mit Touchfunktionalität in 15" und 19" |
|
Extension Units für rundum geschützte HMI-Geräte |
| Bedienplatzergänzungen zur Aufnahme zusätzlicher Bedienelemente |
|
|
|
|
|
|
|
Alles zu Rundum geschützte HMI-Geräte
|
|