English
Sitemap | Kontakt | Index
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte und Systeme
Bedien- und Beobachtungsgeräte
Panel PCs
Industrie-LCD-Monitore
Rundum geschützte HMI-Geräte
HMI-Software
HMI-Komplettsysteme
Kundenspezifische Produkte
Branchenprodukte
PP 17 PROFIsafe
Embedded Panel PC
Bedienplätze
Edelstahlfronten
Hardware- modifikationen
Open Platform Program
Referenzen
Partner

Geräte mit Edelstahlfronten 
SIMATIC Panels oder Panel PCs für die Branche NuG

Eine Käserei ist kein Walzwerk!
Was jedem auf Anhieb einleuchtet, schlägt sich auch in besonderen Vorschriften und Spezifikationen für Maschinen und ihre Komponenten  im Bereich der Nahrungs- und Genußmittelindustrie nieder. 
SIMATIC HMI bietet als Branchenprodukt besondere Ausführungen seiner Bediengeräte für diesen Sektor an, vom TP 177, über das MP 277 und 370 bis zum Panel PC 677 als Vertreter unterschiedlicher Leistungsklassen mit erheblichen Modifikationen für den reibungslosen und vorschriftsgemäßen Einsatz nicht nur in Käsereien.
 

Die Highlights im Überblick 

  • Robuste Edelstahlfronten mit geschliffener Oberfläche für einfache Reinigung 
  • Optimiertes Rahmenprofil für den Selbstablauf von Flüssigkeiten 
  • Minimierte Nuten und Spalten sowie erhöhte Resistenz gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
  • Nicht migrierendes, lebensmitteltaugliches Dichtungsmaterial und Display-Splitterschutz zur Vermeidung von Lebensmittelkontaminationen 
  • Bewährte Funktionalität der SIMATIC HMI Standardprodukte
SIMATIC Panels und Panel PC mit Edelstahlfront -
Designed for Food and Beverage Industry

Download der Kurzbeschreibung, ca. 0,4 MB:
“Hygienegerecht und effektiv“ Download des Fachartikels, erschienen in LVT Lebensmittel Industrie, Ausgabe 03/04 2005
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Ansprechpartner
Ihr Ansprechpartner zu SIMATIC HMI berät Sie auch zu Kundenspezifischen Produkten