 |
SIMATIC WinCC V 7.0 Service Pack 1 –
Die Neuerungen im Überblick
|
Das Service Pack 1 von SIMATIC WinCC V7 ist ein kostenfreies Upgrade von
WinCC V7 und seit März 2009 lieferbar.
Neben den WinCC
Basispaketen in europäischer Ausführung SIMATIC WinCC V7.0
SP1 steht zeitgleich die asiatische Variante SIMATIC
WinCC V7.0 SP1 ASIA (inkl. Powerpacks und
Archivpowerpacks) zur Verfügung. Als kostenloser Download kann
das Service Pack 1 über das Internet herunter geladen werden |
 |
SIMATIC WinCC V7.0 SP1 weist gegenüber SIMATIC WinCC V7.0 neben der
Konsolidierung der bis dato erschienenen Hotfixes folgenden Änderungen am
Funktionsumfang auf:
- Betriebssysteme
Mit WinCC V7.0 SP1 werden die nachfolgend aufgeführten Betriebssysteme
unterstützt:
- Windows 2003 Server SP2 (Server/ Einzelplatz/ Client)
- Windows 2003 Server R2 SP2 (Server/ Einzelplatz/ Client)
- Windows XP Professional SP2 / SP3 (Einzelplatz/ Client / Server bis
zu 3 Clients)
- Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate SP1 (Einzelplatz/
Client)
- Sprachvarianten
- Standard Edition: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch,
Spanisch,
- Asiatische Edition: Englisch, Chinesisch Trad., Simplified
Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
- Allen Bradley Kommunikationskanal
Die Allen Brandley Kanalunit mit den PLC Familien PLC5 und SLC50X
wurde erweitert
- Abrundungen im Meldesystem
Ab WinCC V7.0 SP1 wird eine Suchfunktion im AlarmEditor angeboten. Die
Filtermöglichkeiten im Alarmsystem wurde bei Prozesswertblöcken mit
"gleich" und "enthält" bei Textwerten ergänzt.
- Lizenzierung: Hardware Lock für ASIA Variante
Die asiatischen WinCC Basissysteme ( RT und RC) werden ab der
Versionskennung V7.0 SP1 durch einen Hardware Lock gesichert.
- BasicProcessControl: Neues Design und Unterstützung von Wide Screen
Formaten
- Auflösungen im "16:9"-Format: 1920*1080
- Auflösungen im "16:10"-Format: 1680*1050, 1920*1200, 2560*1600
- Überarbeitete Beispielprojekte
Speziell für die Funktionen Bildbausteine, C-Scripting, Connectivity Pack
und WebNavigator werden überarbeitete Beispielprojekte mit dem Produkt
ausgeliefert.
WinCC Optionen
Folgende Optionen stehen ebenso
zur Verfügung, bzw. sind kompatibel:
- WinCC/Server V7.0
- WinCC/Redundancy V7.0
- WinCC/User Archives
V7.0
- WinCC/Web Navigator
V7.0
- WinCC/DataMonitor V7.0
- WinCC/Connectivity
Pack V7.0
- WinCC/Connectivity
Station V7.0
- WinCC/Central Archive
Server V7.0 SP1 / ASIA
- WinCC/IndustrialX V7.0
SP1
- WinCC/ODK V7.0
- WinCC/Audit V7.0 und
WinCC/ Change Control V7.0:
- SIMATIC Maintenance
Station 2009
|