Sparen
Sie bis zu 45% mit Software-Aktionspaketen für WinCC flexible
2007
Profitieren Sie von den neuen Features
bei SIMATIC WinCC flexible. Mit unseren zeitlich befristeten und
preislich besonders attraktiven Aktionspaketen können Sie bis zu 36%
oder gar 45% gegenüber dem Katalogpreis sparen - und zusätzlich die
Effizienzsteigerung beim Engineering genießen.
Wir bieten Ihnen dazu zwei absolut interessante Aktionspakete:
Software Aktionspaket WinCC flexible 2007
für PC-basierte Lösungen
Engineering Software
WinCC flexible 2007 Advanced
Coupon für Software
Update Service (Laufzeit 1 Jahr)**
Option WinCC
flexible/Archives
Option WinCC
flexible/Recipes
Option WinCC
flexible/Sm@rt Access
Option WinCC
flexible/Sm@rt Service
CD ROM mit
Dokumentation
Runtime Software
WinCC flexible 2007 Runtime
mit 128
Power Tags
6AV6623-1BA01-0AA0
1999,-€ *
mit 512 Power Tags
6AV6623-1DA01-0AA0
2500,-€ *
mit 2048 Power Tags
6AV6623-1FA01-0AA0
2900,-€ *
Das ideale HMI-Software-Paket für die maschinennahe PC-basierte
Visualisierung inkl. aller neuen Features für innovative HMI-Konzepte
sowie Service und Diagnose übers Web.
Sie sparen 45%!
Software Aktionspaket
WinCC flexible 2007
für SIMATIC Panels
Engineering
Software WinCC flexible 2007 Standard
Coupon für
Software Update Service (Laufzeit 1 Jahr)**
Option WinCC
flexible/Sm@rt Access
Option WinCC
flexible/Sm@rt Service
CD ROM mit
Dokumentation
6AV6622-1AA01-0AA0 1100,-€ *
Das ideale Engineering-Paket für die maschinennahe Visualisierung mit
Bediengeräten von SIMATIC HMI inkl. aller neuen Features für innovative
HMI-Konzepte sowie Service und Diagnose übers Web.
Sie sparen 36%!
Bestellen Sie einfach
bei Ihrem
Ansprechpartner
vor Ort, der Sie auch gerne ausführlich zu dieser Aktion berät.
* Dieses Angebot gilt in der Bundesrepublik Deutschland
und in Österreich. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für
Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie. Die Preise (ohne Mehrwertsteuer) gelten in Euro ab Werk,
ausschließlich Verpackung.
** Software Update Service: Gutschein für ein Jahr Software Update Service,
gültig ab Einlösung.
Für diesen Zeitraum werden Sie automatisch mit allen
Updates und Upgrades zu WinCC flexible versorgt. Kostenlos!