 |
Starterpakete Multi Panels MP 277
Sparen Sie ca. 30%* |
|
|
Starterpaket
SIMATIC MP 277 8" Touch
- Multi Panel MP 277 8" Touch
- Engineering Software
WinCC flexible 2007 Standard SP1
- DVD "SIMATIC HMI Manual
Collection"
- MPI-Kabel (5m) für Download und
Test
- PC/PPI-Kabel (RS232)
- Software Update Service für 1 Jahr
(Gutschein)
Best.Nr.: 6AV6 652-3MB01-0AA0
Preis: 2.100,- €**
mehr
Informationen zum MP 277
zum
Online Bestellsystem |
 |
|
|
|
|
|
Starterpaket
SIMATIC MP 277 10" Touch
- Multi Panel MP 277 10" Touch
- Engineering Software
WinCC flexible 2007 Standard SP 1
- DVD "SIMATIC HMI Manual
Collection"
- MPI-Kabel (5m) für Download und
Test
- PC/PPI-Kabel (RS232)
- Software Update Service für 1 Jahr
(Gutschein)
Best.Nr.: 6AV6 652-3PB01-0AA0
Preis: 2.600,- €**
mehr
Informationen zum MP 277
zum
Online Bestellsystem |
 |
|
|
|
|
|
* Angegeben ist
der Preisvorteil bei Bestellung der Starterpakete gegenüber dem Kauf
der Einzelkomponenten.
** Die Preise (ohne Mehrwertsteuer) gelten in Euro ab Werk,
ausschließlich Verpackung.
Dieses Angebot gilt in der Bundesrepublik Deutschland. Es gelten die
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen für Erzeugnisse und
Leistungen der Elektroindustrie. |
|
|
|