Produktankündigung:
Die neuen Bediengeräte von SIMATIC HMI  

 
Überblick
 
SIMATIC TP 177 4" Widescreen
 
SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN
 
SIMATIC Mobile Panel 277 10"
 
SIMATIC Basic Panels
 
SIMATIC HMI Geräte in IP65 rundum
 

Mobile Panel 277F IWLAN
Kabelloses Bedienen und Beobachten mit voller Sicherheitsfunktionalität

Siemens Automation und Drives präsentiert mit dem Simatic Mobile Panel 277F IWLAN erstmals im Bereich des Bedienens und Beobachtens ein kabelloses Gerät mit Sicherheitsfunktionen:

Mit Hilfe der Engineeringsoftware SIMATIC WinCC flexible 2007 definiert der Anwender bei der Projektierung sogenannte Wirkbereiche, in denen eine Maschine bedient werden kann.
Ein Transponder wiederum begrenzt die vorher definierten Wirkbereiche, in denen das Gerät lokal identifiziert wird. Dies gewährleistet eine fehlersichere Bedienung und die eindeutige Zuordnung der passenden Bedienbilder und Bedienberechtigungen an jedem Punkt der Anlage.
Der Transponder kann zusätzlich dazu verwendet werden, Zonen zu definieren, in denen bestimmte Funktionen projektiert sind, wie zum Beispiel eine automatische Bildanzeige oder personenbezogene Bedienberechtigungen bei Betreten der Zone.

Bereits lieferbar:
SIMATIC Mobile Panel 277 IWLAN

 
  • 7,5" TFT-Touchscreendisplay
    Auflösung: 640 x 480 Pixel, 64k Farben
  • 18 LED Folientasten
  • 6 MB Arbeitsspeicher
  • Multi Media Card Slot
  • PROFINET on board
  • USB-Anschluss
  • Projektierung ab WinCC flexible 2007 Standard
    Hardware-Support Package
  • Robustes Kunststoffgehäuse in Schutzart IP 65
  • W-LAN Kommunikation mit Unterstützung von PROFINET
 
  • Leistungsfähige Stromversorgung  (Batterien mit einer Laufzeit bis zu 4h je Batterie, unterbrechungsfrei austauschbar)

Weitere Informationen erhalten Sie im Online Katalog

 

Produktankündigung:
SIMATIC Mobile Panel 277F IWLAN
mit Sicherheitsfunktionen

zusätzlich:

  •  zwei Zustimmtaster und ein Not-Halt-Taster.
  • Kommunikation über das PROFISAFE Profil mit einer Failsafe CPU erforderlich
  • Nutzung von SCALANCE Access-Points empfohlen

Der Einsatz mit Sicherheitsfunktion ist nach SIL3 geprüft und zertifiziert.


© Siemens AG, 2007-08 - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen Last update: 28.07.2008